Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:

Edelstahl 1.4305.

Ausführung:blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet.Hinweis:Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Besonderheiten:
Edelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0637 Sperrriegel Edelstahl 271 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sperrriegel Edelstahl

Sperrriegel Edelstahl Form A

mehr Info

Zeichnungen

Sperrriegel Edelstahl Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1L3BB1HF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0637.1040410A4M10103825209361814 auf Anfrage
K0637.1040510A5M10103825209361,3814 auf Anfrage
K0637.1040610A6M10103825209361,8814 auf Anfrage
K0637.10404101A4M10x1103825209361814 auf Anfrage
K0637.10405101A5M10x1103825209361,3814 auf Anfrage
K0637.10406101A6M10x1103825209361,8814 auf Anfrage
K0637.1040512A5M121246,8302510,83,681,3815 auf Anfrage
K0637.1040612A6M121246,8302510,83,681,8815 auf Anfrage
K0637.1040812A8M121246,8302510,83,682,3815 auf Anfrage
K0637.10405121A5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 auf Anfrage
K0637.10406121A6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 auf Anfrage
K0637.10408121A8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 auf Anfrage
K0637.1040616A6M161660,4403214,44,8101,81535 auf Anfrage
K0637.1040816A8M161660,4403214,44,8102,31535 auf Anfrage
K0637.1041016A10M161660,4403214,44,8102,81535 auf Anfrage
K0637.10406161A6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 auf Anfrage
K0637.10408161A8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 auf Anfrage
K0637.10410161A10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 auf Anfrage
K0637.1040820A8M2020705035186122,32060 auf Anfrage
K0637.1041020A10M2020705035186122,82060 auf Anfrage
K0637.1041220A12M20207050351861232060 auf Anfrage
K0637.10408201A8M20x1,520705035186122,32060 auf Anfrage
K0637.10410201A10M20x1,520705035186122,82060 auf Anfrage
K0637.10412201A12M20x1,5207050351861232060 auf Anfrage

Sperrriegel Edelstahl Form B

mehr Info

Zeichnungen

Sperrriegel Edelstahl Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0637.1050410B4M1010382520936171814 auf Anfrage
K0637.1050510B5M1010382520936171,3814 auf Anfrage
K0637.1050610B6M1010382520936171,8814 auf Anfrage
K0637.10504101B4M10x110382520936171814 auf Anfrage
K0637.10505101B5M10x110382520936171,3814 auf Anfrage
K0637.10506101B6M10x110382520936171,8814 auf Anfrage
K0637.1050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 auf Anfrage
K0637.1050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 auf Anfrage
K0637.1050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 auf Anfrage
K0637.10505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 auf Anfrage
K0637.10506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 auf Anfrage
K0637.10508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 auf Anfrage
K0637.1050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 auf Anfrage
K0637.1050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 auf Anfrage
K0637.1051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 auf Anfrage
K0637.10506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 auf Anfrage
K0637.10508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 auf Anfrage
K0637.10510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 auf Anfrage
K0637.1050820B8M202070503518612302,32060 auf Anfrage
K0637.1051020B10M202070503518612302,82060 auf Anfrage
K0637.1051220B12M2020705035186123032060 auf Anfrage
K0637.10508201B8M20x1,52070503518612302,32060 auf Anfrage
K0637.10510201B10M20x1,52070503518612302,82060 auf Anfrage
K0637.10512201B12M20x1,520705035186123032060 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Liechtenstein
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33