Warengruppen
Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster
K1529

Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffschenkel Kunststoff PA6.
Verbindungsrohr Kunststoff PVC.
Ausführung:Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz.
Verbindungsrohr gedreht, schwarz.
Hinweis:Form A:
Drucktaster (Wechsler)
2 LEDs
Stecker 8-polig

Form B:
Not-Halt (2 Öffner)
Drucktaster (Wechsler)
2 LEDs
Stecker 12-polig

Stecker montiert im Griffschenkel aus der unteren Rohrachse.
Steckverbinder (K1498) mit 10 m Leitung als Zubehör lieferbar. Muss separat bestellt werden.

Schutzart: IP65 bei aufgeschraubtem Steckverbinder.

Optisch passender Rohrgriff ohne elektrische Schaltfunktion (K1528) lieferbar.
Montage:Von der Bedienseite.Zeichnungshinweis:
1) Not-Halt
2) LED rot
3) LED grün
4) Drucktaster
5) Stecker, M12x1
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1529 Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster 836 kB
 Technischer Hinweis Rohrgriffe mit elektrischer Schaltfunktion 118 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster

Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster ohne Not-Halt

mehr Info

Zeichnungen

Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster ohne Not-Halt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABB1D

HH1H2LL1Tragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1529.180A18048328,5801060230131000 auf Anfrage

Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Not-Halt

mehr Info

Zeichnungen

Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Not-Halt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABB1D

HH1H2LL1L2Tragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1529.1180B18048328,580106023013301000 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Liechtenstein
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33