Warengruppen
Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung mit Kontermutter
K0097

Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung mit Kontermutter

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Normalausführung 1.7225.
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung:Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis:Die Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung mit Kontermutter finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Der Vorteil ist ihre geringe Bauhöhe. Damit lässt sich eine Ausrichtung auch bei mehreren Lagerstellen einfach und exakt vornehmen. Dadurch ist eine verspannungsfreie Montage gewährleistet. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung.
Die statische Zusatzbelastung F1 steht nach Abzug der Vorspannkraft (Schraube 8.8, µ m = 0,125) von der Gesamtbelastung F zur Verfügung.
Zubehör:K0787 Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810A erweitert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0097 Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung mit Kontermutter 292 kB

Zeichnungen

Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung mit Kontermutter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D

für
Schraube
D1D2H
min.
H
max.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CADZub.PreisBestellen
K0097.0404Vergütungsstahl4,5M4M15x12520244424036 auf Anfrage
K0097.0405Vergütungsstahl5,5M5M15x12520244424033,4 auf Anfrage
K0097.0406Vergütungsstahl6,6M6M15x12520244424030,7 auf Anfrage
K0097.0506Vergütungsstahl6,6M6M20x13224295426555,7 auf Anfrage
K0097.0508Vergütungsstahl9M8M20x13224295426548 auf Anfrage
K0097.0510Vergütungsstahl11M10M20x13224295426537,9 auf Anfrage
K0097.0710Vergütungsstahl11M10M30x1,545293675212092,9 auf Anfrage
K0097.0712Vergütungsstahl13,5M12M30x1,545293675212080,4 auf Anfrage
K0097.0716Vergütungsstahl17,5M16M30x1,545293675212045,5 auf Anfrage
K0097.0916Vergütungsstahl17,5M16M40x1,5583746962,5210136 auf Anfrage
K0097.0920Vergütungsstahl22M20M40x1,5583746962,521090 auf Anfrage
K0097.0924Vergütungsstahl26M24M40x1,5583746962,521037 auf Anfrage
K0097.1020Vergütungsstahl22M20M50x1,57044541062,5330210 auf Anfrage
K0097.1024Vergütungsstahl26M24M50x1,57044541062,5330157 auf Anfrage
K0097.1030Vergütungsstahl33M30M50x1,57044541062,533053 auf Anfrage
K0097.04041Edelstahl4,5M4M15x125202444227,124,14 auf Anfrage
K0097.04051Edelstahl5,5M5M15x125202444227,122,24 auf Anfrage
K0097.04061Edelstahl6,6M6M15x125202444227,120,26 auf Anfrage
K0097.05061Edelstahl6,6M6M20x132242954243,436,56 auf Anfrage
K0097.05081Edelstahl9M8M20x132242954243,430,86 auf Anfrage
K0097.05101Edelstahl11M10M20x132242954243,423,41 auf Anfrage
K0097.07101Edelstahl11M10M30x1,54529367528464,01 auf Anfrage
K0097.07121Edelstahl13,5M12M30x1,54529367528454,82 auf Anfrage
K0097.07161Edelstahl17,5M16M30x1,54529367528428,9 auf Anfrage
K0097.09161Edelstahl17,5M16M40x1,5583746962,514892,9 auf Anfrage
K0097.09201Edelstahl22M20M40x1,5583746962,514859,08 auf Anfrage
K0097.09241Edelstahl26M24M40x1,5583746962,514820,3 auf Anfrage
K0097.10201Edelstahl22M20M50x1,57044541062,5225136,08 auf Anfrage
K0097.10241Edelstahl26M24M50x1,57044541062,522597,3 auf Anfrage
K0097.10301Edelstahl33M30M50x1,57044541062,522520,6 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Liechtenstein
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33