Grupos de mercancía
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con botón de mariposa
K1358_DR

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con botón de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4401.

Versión:Acabado natural.
Empuñadura pulida.
Indicación:Cierre de cuarto de vuelta con botón de mariposa. Instalación a la derecha o a la izquierda con un recorrido de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar premontado.

Protegido del polvo y del agua según IP65.

Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden combinar con cualquier carcasa.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1358_DR Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con botón de mariposa 258 kB

Planos

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con botón de mariposa

Selección/filtro de artículos

Referencia

AccionamientoHCADAcc.PrecioPedir
K1358.18muletilla con cierre18 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Colombia
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33