Grupos de mercancía
Cuartos de vuelta de acero inoxidable versión larga
K1352

Cuartos de vuelta de acero inoxidable versión larga

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de acero inoxidable 1.4305.
Accionamiento y tuerca de fijación de acero inoxidable 1.4404.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene un recorrido de cierre de 90º. Utilizable a la derecha o la izquierda. Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.

Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.
Accesorios:Llave de vaso K0535Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Paletón doble 3 mm
d) Paletón doble 5 mm
e) Muletilla

1) Junta tórica
2) Junta plana
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1352 Cuartos de vuelta de acero inoxidable versión larga 207 kB

Planos (vista completa)

Cuartos de vuelta de acero inoxidable versión larga

Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión larga

Más información

Planos

Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión larga

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoD

HCADAcc.PrecioPedir
K1352.1730cuadrado 7 mm2830 A petición
K1352.1736cuadrado 7 mm2836 A petición
K1352.1740cuadrado 7 mm2840 A petición
K1352.1750cuadrado 7 mm2850 A petición
K1352.1760cuadrado 7 mm2860 A petición
K1352.1830cuadrado 8 mm2830 A petición
K1352.1836cuadrado 8 mm2836 A petición
K1352.1840cuadrado 8 mm2840 A petición
K1352.1850cuadrado 8 mm2850 A petición
K1352.1860cuadrado 8 mm2860 A petición
K1352.4330paletón doble 3 mm2830 A petición
K1352.4336paletón doble 3 mm2836 A petición
K1352.4340paletón doble 3 mm2840 A petición
K1352.4350paletón doble 3 mm2850 A petición
K1352.4360paletón doble 3 mm2860 A petición
K1352.4530paletón doble 5 mm2830 A petición
K1352.4536paletón doble 5 mm2836 A petición
K1352.4540paletón doble 5 mm2840 A petición
K1352.4550paletón doble 5 mm2850 A petición
K1352.4560paletón doble 5 mm2860 A petición
K1352.0030muletilla2830 A petición
K1352.0036muletilla2836 A petición
K1352.0040muletilla2840 A petición
K1352.0050muletilla2850 A petición
K1352.0060muletilla2860 A petición

Leva para cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

Referencia

A=Separación de lengüetasA
Con longitud de carcasa
H=30
A
Con longitud de carcasa
H=36
A
Con longitud de carcasa
H=40
A
Con longitud de carcasa
H=50
A
Con longitud de carcasa
H=60
L

CADAcc.PrecioPedir
K1340.450606182428384845 A petición
K1340.450808202630405045 A petición
K1340.4510010222832425245 A petición
K1340.4514014263236465645 A petición
K1340.4516016283438485845 A petición
K1340.4518018303640506045 A petición
K1340.4520020323842526245 A petición
K1340.4522022344044546445 A petición
K1340.4524024364246566645 A petición
K1340.4526026384448586845 A petición
K1340.4528028404650607045 A petición
K1340.4532032445054647445 A petición
K1340.4550050626872829245 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Colombia
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33