Grupos de mercancía
Husillos roscados para pies regulables de acero o acero inoxidable

Husillos roscados para pies regulables de acero o acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pies regulables están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco.
La altura total del pie regulable se calcula a partir de la longitud del husillo roscado + 30 mm.
(Altura total del pie regulable = L + 30 mm)
Accesorios:K0423 Discos para pies regulables de plástico.
K0424 Discos para pies regulables de plástico, versión pesada.
K0425 Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable.
K0426 Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc
Características especiales:
RoHS

Planos

Husillos roscados para pies regulables de acero o acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del cuerpo
de base
D1LSWCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0427.120661aceroM1266227,7 A petición
K0427.121001aceroM12100227,7 A petición
K0427.121251aceroM12125227,7 A petición
K0427.121501aceroM12150227,7 A petición
K0427.160661aceroM16662214,5 A petición
K0427.161001aceroM161002214,5 A petición
K0427.161251aceroM161252214,5 A petición
K0427.161501aceroM161502214,5 A petición
K0427.162001aceroM162002214,5 A petición
K0427.201001aceroM201002224,3 A petición
K0427.201251aceroM201252224,3 A petición
K0427.201501aceroM201502224,3 A petición
K0427.202001aceroM202002224,3 A petición
K0427.120662acero inoxidableM1266227,7 A petición
K0427.121002acero inoxidableM12100227,7 A petición
K0427.121252acero inoxidableM12125227,7 A petición
K0427.121502acero inoxidableM12150227,7 A petición
K0427.160662acero inoxidableM16662214,5 A petición
K0427.161002acero inoxidableM161002214,5 A petición
K0427.161252acero inoxidableM161252214,5 A petición
K0427.161502acero inoxidableM161502214,5 A petición
K0427.162002acero inoxidableM162002214,5 A petición
K0427.201002acero inoxidableM201002224,3 A petición
K0427.201252acero inoxidableM201252224,3 A petición
K0427.201502acero inoxidableM201502224,3 A petición
K0427.202002acero inoxidableM202002224,3 A petición
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
Chile
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33