- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0667Tornillos de presión de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo de acero inoxidable. Perno de latón o de POM.Versión:Tornillo con acabado natural.Indicación:Los tornillos de presión son ideales para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles y piezas con tratamiento superficial. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | D | D1 | L | L3 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0667.041X65 | latón | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 | | | A petición | | K0667.041X105 | latón | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 | | | A petición | | K0667.041X165 | latón | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 | | | A petición | | K0667.041X305 | latón | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 | | | A petición | | K0667.041X405 | latón | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 | | | A petición | | K0667.051X85 | latón | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 | | | A petición | | K0667.051X125 | latón | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 | | | A petición | | K0667.051X205 | latón | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 | | | A petición | | K0667.051X305 | latón | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 | | | A petición | | K0667.051X405 | latón | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 | | | A petición | | K0667.061X115 | latón | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0667.061X135 | latón | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0667.061X175 | latón | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0667.061X215 | latón | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0667.061X265 | latón | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0667.061X415 | latón | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0667.061X515 | latón | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0667.061X615 | latón | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 | | | A petición | | K0667.081X12 | latón | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 | | | A petición | | K0667.081X22 | latón | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 | | | A petición | | K0667.081X32 | latón | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 | | | A petición | | K0667.081X52 | latón | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 | | | A petición | | K0667.081X62 | latón | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 | | | A petición | | K0667.081X82 | latón | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 | | | A petición | | K0667.101X14 | latón | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 | | | A petición | | K0667.101X18 | latón | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 | | | A petición | | K0667.101X27 | latón | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 | | | A petición | | K0667.101X37 | latón | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 | | | A petición | | K0667.121X225 | latón | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 | | | A petición | | K0667.121X325 | latón | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 | | | A petición | | K0667.121X425 | latón | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 | | | A petición | | K0667.1041X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 | | | A petición | | K0667.1041X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 | | | A petición | | K0667.1041X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 | | | A petición | | K0667.1041X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 | | | A petición | | K0667.1041X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 | | | A petición | | K0667.1041X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 | | | A petición | | K0667.1041X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 | | | A petición | | K0667.1051X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 | | | A petición | | K0667.1051X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 | | | A petición | | K0667.1051X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 | | | A petición | | K0667.1051X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 | | | A petición | | K0667.1051X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 | | | A petición | | K0667.1051X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 | | | A petición | | K0667.1051X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 | | | A petición | | K0667.1061X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 | | | A petición | | K0667.1061X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 | | | A petición | | K0667.1061X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 | | | A petición | | K0667.1061X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 | | | A petición | | K0667.1061X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 | | | A petición | | K0667.1061X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 | | | A petición | | K0667.1061X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 | | | A petición | | K0667.1061X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 | | | A petición | | K0667.1081X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 | | | A petición | | K0667.1081X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 | | | A petición | | K0667.1081X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 | | | A petición | | K0667.1081X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 | | | A petición | | K0667.1081X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 | | | A petición | | K0667.1081X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 | | | A petición | | K0667.1081X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 | | | A petición | | K0667.1081X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 | | | A petición | | K0667.1101X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 | | | A petición | | K0667.1101X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 | | | A petición | | K0667.1101X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 | | | A petición | | K0667.1101X369 | POM | M10 | 6,5 | 36,9 | 2,5 | 5 | | | A petición | | K0667.1121X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 | | | A petición | | K0667.1121X321 | POM | M12 | 8 | 32,1 | 2,9 | 6 | | | A petición | | K0667.1121X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|