- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chave fecho, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- K1566
Trilhos telescópicos em aço para montagem em ranhuras, extensão parcial, capacidade de carga até 10 kg
- K1567
Trilhos telescópicos em aço para montagem em ranhuras, extensão parcial, capacidade de carga até 12 kg
- K1568
Trilhos telescópicos em aço para montagem em ranhuras, extensão excedente, capacidade de carga até 20 kg
- K2089
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 20 kg
- K2090
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 30 kg
- K1569
Trilhos telescópicos em aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 30 kg
- K1571
Trilhos telescópicos em aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 35 kg
- K1572
Trilhos telescópicos em aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 35 kg
- K1573
Trilhos telescópicos em aço para montagem sobreposta, extensão total, capacidade de carga até 35 kg
- K1574
Trilhos telescópicos em aço para montagem sobreposta, extensão total, capacidade de carga até 35 kg
- K1575
Trilhos telescópicos em aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 40 kg
- K1577
Trilhos telescópicos em aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 45 kg
- K1710
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 50 kg
- K1578
Trilhos telescópicos em aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 60 kg
- K1579
Trilhos telescópicos em aço para montagem sobreposta, extensão excedente, capacidade de carga até 60 kg
- K1711
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 65 kg
- K1712
Trilhos telescópicos de aço inoxidável para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 65 kg
- K1713
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 70 kg
- K1714
Trilhos telescópicos de aço inoxidável para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 70 kg
- K1715
Trilhos telescópicos de aço inoxidável para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 80 kg
- K1580
Trilhos telescópicos em aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 90 kg
- K2092
Trilhos telescópicos de aço inoxidável para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 90 kg
- K1716
Trilhos telescópicos de aço inoxidável para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 90 kg
- K2093
Cantoneiras de montagem de aço para trilhos telescópicos
- K2094
Cantoneiras de montagem de aço para trilhos telescópicos
- K2095
Cantoneiras de montagem de aço para trilhos telescópicos
- K1717
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 160 kg
- K1718
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 160 kg
- K1719
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 272 kg
- K1720
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 272 kg
- K1721
Trilhos telescópicos de alumínio para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 300 kg
- K2018
Trilhos telescópicos em aço perfil em t duplo, extensão total, capacidade de carga de até 305 kg
- K2073
Trilhos telescópicos de aço compactos extensão total, capacidade de carga até 420 kg
- K2074
Trilhos telescópicos de aço compactos extensão total, capacidade de carga até 480 kg
- K2019
Trilhos telescópicos em aço de via dupla, extensão total, capacidade de carga de até 133 kg
- K2020
Trilhos telescópicos em aço extensão parcial, capacidade de carga de até 741 kg
- K2021
Trilhos telescópicos em aço formato em S, extensão total, capacidade de carga de até 459 kg
- K2022
Rolamentos lineares de esferas com elementos internos deslizantes, aço, capacidade de carga de até 3.959 kg
- K2087
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 68 kg
- K2088
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 68 kg
- K2091
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 68 kg
- K2096
Cantoneiras de montagem de aço inoxidável para trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2074Trilhos telescópicos de aço compactos extensão total,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Trilhos de aço. Gaiolas de esferas em aço. Esferas em aço inoxidável.Versão:Trilhos zincados. Gaiolas de esferas zincadas. Esferas temperadas.Indicação para encomenda:Venda avulsa.Indicação:Nos trilhos telescópicos com extensão total, o curso é o mesmo que o comprimento de montagem, o que garante maior conforto e acessibilidade. Os trilhos telescópicos atingem as capacidades de carga especificadas no caso de montagem lateral.
Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade máxima de suporte de carga de um par de trilhos telescópicos montado verticalmente.
Na montagem horizontal, a capacidade de carga é 70% inferior.
Adequado para distâncias de trilhos até 1.000 mm.Dados técnicos:Velocidade do processo: 0,5 m/s.Faixa de temperatura:-20 °C - +180 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|