- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chave fecho, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- K1566
Trilhos telescópicos em aço para montagem em ranhuras, extensão parcial, capacidade de carga até 10 kg
- K1567
Trilhos telescópicos em aço para montagem em ranhuras, extensão parcial, capacidade de carga até 12 kg
- K1568
Trilhos telescópicos em aço para montagem em ranhuras, extensão excedente, capacidade de carga até 20 kg
- K2089
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 20 kg
- K2090
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 30 kg
- K1569
Trilhos telescópicos em aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 30 kg
- K1571
Trilhos telescópicos em aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 35 kg
- K1572
Trilhos telescópicos em aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 35 kg
- K1573
Trilhos telescópicos em aço para montagem sobreposta, extensão total, capacidade de carga até 35 kg
- K1574
Trilhos telescópicos em aço para montagem sobreposta, extensão total, capacidade de carga até 35 kg
- K1575
Trilhos telescópicos em aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 40 kg
- K1577
Trilhos telescópicos em aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 45 kg
- K1710
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 50 kg
- K1578
Trilhos telescópicos em aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 60 kg
- K1579
Trilhos telescópicos em aço para montagem sobreposta, extensão excedente, capacidade de carga até 60 kg
- K1711
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 65 kg
- K1712
Trilhos telescópicos de aço inoxidável para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 65 kg
- K1713
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 70 kg
- K1714
Trilhos telescópicos de aço inoxidável para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 70 kg
- K1715
Trilhos telescópicos de aço inoxidável para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 80 kg
- K1580
Trilhos telescópicos em aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 90 kg
- K2092
Trilhos telescópicos de aço inoxidável para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 90 kg
- K1716
Trilhos telescópicos de aço inoxidável para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 90 kg
- K2093
Cantoneiras de montagem de aço para trilhos telescópicos
- K2094
Cantoneiras de montagem de aço para trilhos telescópicos
- K2095
Cantoneiras de montagem de aço para trilhos telescópicos
- K1717
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 160 kg
- K1718
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 160 kg
- K1719
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 272 kg
- K1720
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 272 kg
- K1721
Trilhos telescópicos de alumínio para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 300 kg
- K2018
Trilhos telescópicos em aço perfil em t duplo, extensão total, capacidade de carga de até 305 kg
- K2073
Trilhos telescópicos de aço compactos extensão total, capacidade de carga até 420 kg
- K2074
Trilhos telescópicos de aço compactos extensão total, capacidade de carga até 480 kg
- K2019
Trilhos telescópicos em aço de via dupla, extensão total, capacidade de carga de até 133 kg
- K2020
Trilhos telescópicos em aço extensão parcial, capacidade de carga de até 741 kg
- K2021
Trilhos telescópicos em aço formato em S, extensão total, capacidade de carga de até 459 kg
- K2022
Rolamentos lineares de esferas com elementos internos deslizantes, aço, capacidade de carga de até 3.959 kg
- K2087
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 68 kg
- K2088
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 68 kg
- K2091
Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão excedente, capacidade de carga até 68 kg
- K2096
Cantoneiras de montagem de aço inoxidável para trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
Trilhos telescópicos servem como módulos funcionais para gavetas e sistemas telescópicos. Eles são fornecidos com extensão completa ou parcial, em alguns modelos com amortecimento de fim de curso. Versões para cargas pesadas são de aplicação ideal para construção de equipamentos operacionais, processamento de chapas de metal e módulos periféricos na construção de instalações.
Trilhos telescópicos: Carga pesada, extensão total e mais
A HEINRICH KIPP WERK dispõe de uma ampla gama de trilhos telescópicos. Para além de vários modelos para diferentes faixas de suporte de carga, pode escolher entre diversas extensões, variantes de equipamento e materiais.
Devido à grande variedade de produtos, os trilhos telescópicos da KIPP podem ser utilizados em diversas áreas de aplicação. Para além da engenharia mecânica e industrial, podem ser encontrados, por exemplo, na construção de mobiliário, no setor da saúde, na indústria informática e nos serviços de emergência em veículos de emergência.
|
|
|
Trilhos telescópicos – Versões e tipos
Os diferentes tipos e versões de trilhos telescópicos permitem uma ampla gama de aplicações e utilizações. Os trilhos telescópicos são basicamente constituídos por trilhos, gaiolas de esferas e esferas. Dependendo da versão, estes componentes podem ser diferentes. |
|
|
Devido às elevadas cargas que podem atuar sobre os trilhos telescópicos, os trilhos são sempre feitos de metal. É utilizado aço, aço inoxidável ou alumínio. Metais são também utilizados nas esferas, a fim de se poder garantir um limite de carga mais elevado. Apenas as gaiolas de esferas utilizam plásticos, bem como metais. |
|
|
Faixas de suporte de carga e possibilidades de aplicação
Nem todos os trilhos telescópicos podem ser sujeitos às mesmas cargas. Para uma melhor classificação, podem ser atribuídas três faixas de suporte de carga diferentes:
- Leve (até 50 kg)
- Média (de 51 kg a 99 kg)
- Pesada (mais de 100 kg)
Os trilhos da gama leve até 50 kg são adequados para cargas baixas, que ocorrem em aplicações comerciais simples, mas também na indústria do mobiliário, tais como em armários de cozinha, gavetas ou armários de casa de banho.
Na gama de carga média, de 51 kg a 99 kg, os trilhos telescópicos são utilizados em tecnologia de transporte e engenharia automóvel, entre outras. Além disso, são também utilizados no comércio a retalho e em farmácias, por exemplo, em armários de medicamentos, ou no setor informático em prateleiras de servidores.
Os trilhos telescópicos da gama pesada, também conhecidos como trilhos para cargas pesadas, podem suportar pesos superiores a 100 kg. Isto qualifica-os para utilização em máquinas e em tecnologia de transporte. Graças à sua construção particularmente estável, os trilhos para cargas pesadas da KIPP são também adequados para utilização em veículos de emergência e socorro de bombeiros, serviço de socorro, controle de catástrofes e mesmo nas forças armadas militares.
|
|
|
Variedade de equipamentos dos trilhos telescópicos da KIPP
Nem todos os trilhos telescópicos são iguais. Para além de diferentes materiais e faixas de suporte de carga, também se pode fazer uma distinção entre várias variantes de equipamento que complementam os trilhos telescópicos. |
|
|
Trilhos telescópicos com Soft-Close
A função Soft-Close dos trilhos telescópicos é utilizada para fechar. Esta função recolhe o trilho pouco antes da posição final e assegura uma retração amortecida e independente até à posição final. |
|
|
Trilhos telescópicos com retração independente
A retração independente também facilita o fechamento. Esta permite que o trilho telescópico se desloque automaticamente para a posição final. |
|
|
Trilhos telescópicos com Push to open
A função Push to open, também conhecida como Touch to open, facilita a abertura dos trilhos telescópicos. Basta um pouco de pressão e os trilhos estendem-se automaticamente. |
|
|
Trilhos telescópicos com engate aberto
Os trilhos telescópicos equipados com a função "engate aberto" fecham quando o curso é totalmente estendido e mantêm esta posição. Esta função impede um fechamento independente. |
|
|
Trilhos telescópicos com engate fechado
O oposto da função "engate aberto" é a função "engate fechado". Assegura que os trilhos telescópicos permanecem retraídos e mantêm a sua posição quando fechados. |
|
|
Trilhos telescópicos com alavanca de acionamento
Os trilhos telescópicos escolhidos são equipados com alavanca de acionamento. Estes trilhos encaixam-se na posição aberta e fechada e só podem ser destravados pela alavanca de acionamento. |
|
|
Trilhos telescópicos: Diferentes extensões |
|
Trilhos telescópicos com extensão parcial caracterizam-se pelo fato de o curso ser menor do que o comprimento do trilho. É de notar que as extensões não são acessíveis na sua totalidade. Graças à sua construção, estas são muito estáveis. |
|
|
Nos trilhos telescópicos com extensão total, o comprimento e o curso são aproximadamente os mesmos. Isto tem a vantagem de as extensões serem acessíveis na sua totalidade. Graças à sua construção especial, podem suportar cargas mais elevadas mesmo quando abertos. |
|
|
A extensão excedente é caracterizada pelo fato de o curso ser maior do que o comprimento. Uma vez que os trilhos telescópicos com extensão excedente estão sujeitos às maiores cargas quando totalmente abertos, estes devem ter uma construção particularmente estável. |
|
|
Comprar trilhos telescópicos online na KIPP
Encomende os seus trilhos telescópicos fácil e convenientemente online. Na KIPP encontrará trilhos que podem suportar cargas de 10 kg a 300 kg. Graças à grande seleção de modelos, os produtos são de multiaplicação. Se não encontrar o trilho telescópico certo, contate-nos! Nossos especialistas terão todo o prazer em aconselhar você e, se necessário, desenvolver uma solução especial individual adaptada às suas necessidades. |
|
|
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|