Grupos de mercadorias

O fecho de pressão – travamento rápido e seguro

Com os fechos de pressão da KIPP, os objetos podem ser fechados de forma rápida e simples. Graças ao seu design, eles permanecem fechados com segurança mesmo no caso de choques e vibrações. Devido aos diferentes modelos existentes, existem várias possibilidades de uso dos fechos de pressão como um sistema de travamento em diferentes localizações.

O que é um fecho de pressão e como funciona?

O fecho de pressão é uma solução rápida e conveniente para fechar objetos, como portas, com segurança. Graças ao seu design, eles permanecem fechados mesmo no caso de choques e vibrações fortes. A sua operação é muito simples – basta pressionar. Devido a uma ampla gama de diferentes modelos, os fechos de pressão da KIPP são abertos de diferentes formas: puxando, pressionando e girando, pressionando e puxando ou deslizando e puxando.

Versões e propriedades

Devido às várias versões diferentes, os fechos de pressão podem ser usados para diferentes áreas de aplicação. Cada versão possui propriedades especiais que a tornam mais ou menos adequada para sua aplicação prevista. Por este motivo, é importante observar com maior pormenor os respectivos modelos ao escolher um fecho de pressão.

Fechos de pressão com cabo

Para portas finas com espessura de folha de porta de 0,6 a 1 mm, os fechos de pressão com cabo são ideais. Devido a sua montagem sem ferramentas, eles são rapidamente instalados: deslize o fecho para o interior da abertura e pressione para a frente. Para abrir a porta, o fecho deve ser deslizado para o lado e, em seguida, estirado. Uma mola integrada retorna o fecho de pressão à sua posição original. Isto também permite um fechamento confiável, sendo somente necessário pressionar.

Fechos de pressão com cabo retrátil

Na linha de produtos da KIPP, você encontrará fechos de pressão com cabo retrátil. Eles têm a vantagem de o cabo não ficar saliente. Isto significa que o fecho de pressão pode ser instalado alinhado em objetos, como portas ou tampas. O fecho é de plástico e é fixado por uma mola. Isto evita o ruído em caso de vibrações e choques. Para determinadas aplicações, existem modelos com fecho integrado. Estes fechos de pressão com travamento impedem a abertura acidental ou não autorizada. Eles são adequados para espessuras de folha de porta de 2 a 22 mm.

Fechos de pressão com botão

Nestas versões, é possível distinguir entre fechos de pressão com botão e fechos de pressão com botão rotativo. Para abrir, é necessário pressionar o botão em ambas as versões para que ele se estenda. Nos modelos com um botão giratório, o botão é girado, o fecho é desengatado e a porta, a tampa ou o capô podem ser abertos. Nos fechos com botão não giratório, é necessário somente estirar para abrir o objeto. Para fechar a tampa, basta pressioná-la. O fecho de pressão engata e é fechado com segurança. O botão pode então ser escareado novamente. Eles podem ser usados para espessuras de folha de porta de 1,2 a 19 mm.

Áreas de aplicação dos fechos de pressão

Os fechos de pressão podem ser usados em quase todas as aplicações nas quais, por exemplo, uma porta ou tampa precise ser fechada com segurança. Graças à instalação alinhada, eles economizam muito espaço e não adicionam nenhum volume. Graças às suas propriedades especiais, os fechos de pressão são ideais em áreas nas quais choques ou vibrações reabririam os fechos tradicionais. É por isso que são usados, entre outros, em navios nos quais é importante que tudo permaneça no lugar, especialmente durante agitação marítima. No entanto, mesmo durante manobras bruscas em ambulâncias ou com vibrações contínuas, como as que ocorrem em máquinas ou motores, os fechos de pressão permanecem fechados com segurança.

Durável e robusto graças ao material certo

Os fechos de pressão da KIPP são de plástico ou plástico composto PC/ABS. Esta combinação confere aos produtos uma rigidez muito alta, assim como uma alta resistência ao impacto a baixas temperaturas. Além disso, é muito resistente ao calor. Este composto permite a versátil área de aplicação dos fechos de pressão, bem como a alta durabilidade. Em nossa linha de produtos, você encontrará modelos nas cores preto, branco e bege.

Comprar fechos de pressão de maneira simples na KIPP

Em nossa loja virtual, você encontrará um grande número de fechos de pressão de alta qualidade. Compre o fecho de pressão certo na HEINRICH KIPP WERK. Graças a nossos altos volumes de armazenagem, podemos garantir uma entrega rápida! Se você não encontrou o artigo certo em nossa linha de produtos, então entre em contato conosco! Os especialistas da KIPP trabalharão com você para desenvolver uma solução especial individual, especificamente adaptada à sua aplicação.
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33