Grupos de mercancía
Pernos de sujeción de compensación UNILOCK 
tamaño de sistema 80 mm
K1974

Pernos de sujeción de compensación UNILOCK tamaño de sistema...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Superficies funcionales pulidas. Indicación:Los penos de sujeción de compensación UNILOCK sirven para la sujeción y posicionamiento de piezas de trabajo y dispositivos.
Los pernos de sujeción pueden atornillarse a la pieza de recambio y adaptarse a los distintos módulos de base.

Con el tipo de forma de sentido X se puede realizar una compensación de cota de ± 1 mm en una dirección.
Con el tipo de forma de sentido XY se puede realizar una compensación de cota de ± 1 mm en todas las direcciones.

Con los pernos de sujeción de compensación UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10 se pueden lograr fuerzas de retención de hasta 35.000 N.

Otros pernos de sujeción con el mismo tamaño de sistema los encontrará en K0967, K1471, K0968 y K0967 con pernos de rosca.
Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:Es posible una compensación de cota de ± 1 mm en una o en todas las direcciones.Volumen de suministro1x perno de sujeción de compensación con tornillo de fijación UNILOCK.Indicación sobre el dibujo:
1) Precisión de repetición <0,05 mm
2) ± 1 mm de compensación de cota
3) Contorno de instalación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1974 Pernos de sujeción de compensación UNILOCK tamaño de sistema 80 mm 207 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción de punto cero 196 kB

Planos

Pernos de sujeción de compensación UNILOCK 
tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaModelo
de forma
D

D1GHH1H2H3H4H5CADAcc.PrecioPedir
K1974.1402503101Dirección X39,525M1035,1142,93,51823 A petición
K1974.1402503102Dirección XY39,525M1035,1142,93,51823 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33