El cuarto de vuelta tiene una práctica empuñadura en T que garantiza un tacto muy agradable y un agarre seguro. Las superficies están pulidas con un brillo intenso, además tienen diversos radios de transición integrados en la empuñadura. Estas formas geométricas se encargan, entre otras funciones, de que no se deposite la suciedad ni el agua en el material. El higiénico acero inoxidable impide la contaminación con gérmenes. El cuarto de vuelta en Hygienic Design se utiliza, entre otros, en los siguientes sectores:
• La técnica de productos alimentarios
• La industria química y farmacéutica
• La técnica de embalajes |