Grupos de mercancía
Rodillos esféricos para carga pesada aptos para usos en exteriores
K1325

Rodillos esféricos para carga pesada aptos para usos en...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Elementos esféricos de acero inoxidable 1.4021.
Carcasa de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:Las ruedas esféricas de acero macizo están pensadas para una larga vida útil con carga de impacto. Todas las unidades se suministran con carcasa de acero macizo y superficie endurecida. Gracias a los múltiples orificios de autolimpieza, las ruedas esféricas muestran un alto nivel de limpieza automática. Por lo tanto se prestan especialmente al empleo en instalaciones exteriores.Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1325 Rodillos esféricos para carga pesada aptos para usos en exteriores 210 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Planos

Rodillos esféricos para carga pesada aptos para usos en exteriores

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDKD1D

HH1H2Capacidad
de carga C
(N)
CADAcc.PrecioPedir
K1325.330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33