- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0129Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro. Versión:Partes de acero con acabado natural.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales. A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior, 0 grados |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | X | A=Longitud de empuñadura | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | Número de dientes | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0129.1081X30 | 0° | M8 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 26 | 30 | | | A petición | | K0129.1081X40 | 0° | M8 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 26 | 40 | | | A petición | | K0129.1081X50 | 0° | M8 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 26 | 50 | | | A petición | | K0129.2101X30 | 0° | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 30 | | | A petición | | K0129.2101X40 | 0° | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 40 | | | A petición | | K0129.2101X50 | 0° | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 50 | | | A petición | | K0129.2101X60 | 0° | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 60 | | | A petición | | K0129.2121X30 | 0° | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 30 | | | A petición | | K0129.2121X40 | 0° | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 40 | | | A petición | | K0129.2121X50 | 0° | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 50 | | | A petición | | K0129.2121X60 | 0° | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 60 | | | A petición | | K0129.3161X40 | 0° | M16 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 36 | 40 | | | A petición | | K0129.3161X50 | 0° | M16 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 36 | 50 | | | A petición | | K0129.3161X60 | 0° | M16 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 36 | 60 | | | A petición | |
|
Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior, 15 grados |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | X | A=Longitud de empuñadura | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Número de dientes | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0129.1082X30 | 15° | M8 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 26 | 30 | | | A petición | | K0129.1082X40 | 15° | M8 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 26 | 40 | | | A petición | | K0129.1082X50 | 15° | M8 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 26 | 50 | | | A petición | | K0129.2102X30 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 30 | | | A petición | | K0129.2102X40 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 40 | | | A petición | | K0129.2102X50 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 50 | | | A petición | | K0129.2102X60 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 60 | | | A petición | | K0129.2122X30 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 30 | | | A petición | | K0129.2122X40 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 40 | | | A petición | | K0129.2122X50 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 50 | | | A petición | | K0129.2122X60 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 60 | | | A petición | | K0129.3162X40 | 15° | M16 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 36 | 40 | | | A petición | | K0129.3162X50 | 15° | M16 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 36 | 50 | | | A petición | | K0129.3162X60 | 15° | M16 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 36 | 60 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|