Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Esta empuñadura curva se caracteriza por su gran volumen y su tacto agradable.
Por su forma constructiva cerrada y lisa se limpia fácilmente.
Material:Empuñadura curva EN AW-6060.
Tornillo, tuerca y arandela de apoyo de acero o acero inoxidable.
Versión:Negro o plata.Montaje:Forma A desde el lado de manejo.
Forma B desde la parte trasera.
Ventajas:Elemento de sujeción para abrir y cerrar protecciones, revestimientos y cubiertas.
Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas e industria de muebles.
Resistente a la torsión y fácil de manejar.
Volumen de suministroLa forma A incluye tornillos de fijación, así como arandelas de apoyo y tuercas adecuadas.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1641 Empuñaduras curvas de aluminio 109 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras curvas de aluminio

Empuñaduras curvas de aluminio, montaje por el lado de manejo

Más información

Planos

Empuñaduras curvas de aluminio, montaje por el lado de manejo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Color
del cuerpo
de base
A

BCDHH1LSCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1641.1100051Acon perforación continuanegro100179,5M53320122201000 A petición
K1641.1120061Acon perforación continuanegro1202111,4M63925146241000 A petición
K1641.1140081Acon perforación continuanegro1402414,2M84530170281000 A petición
K1641.1160081Acon perforación continuanegro1602815,5M85230194321000 A petición
K1641.1180101Acon perforación continuanegro1803116M105840218361000 A petición
K1641.1100053Acon perforación continuaplata100179,5M53320122201000 A petición
K1641.1120063Acon perforación continuaplata1202111,4M63925146241000 A petición
K1641.1140083Acon perforación continuaplata1402414,2M84530170281000 A petición
K1641.1160083Acon perforación continuaplata1602815,5M85230194321000 A petición
K1641.1180103Acon perforación continuaplata1803116M105840218361000 A petición

Empuñaduras curvas de aluminio, montaje por el dorso

Más información

Planos

Empuñaduras curvas de aluminio, montaje por el dorso

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Color
del cuerpo
de base
A

BCDHLSTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1641.2100051Bcon rosca interiornegro100179,5M533122207,51000 A petición
K1641.2120061Bcon rosca interiornegro1202111,4M6391462491000 A petición
K1641.2140081Bcon rosca interiornegro1402414,2M84517028121000 A petición
K1641.2160081Bcon rosca interiornegro1602815,5M85219432121000 A petición
K1641.2180101Bcon rosca interiornegro1803116M105821836151000 A petición
K1641.2100053Bcon rosca interiorplata100179,5M533122207,51000 A petición
K1641.2120063Bcon rosca interiorplata1202111,4M6391462491000 A petición
K1641.2140083Bcon rosca interiorplata1402414,2M84517028121000 A petición
K1641.2160083Bcon rosca interiorplata1602815,5M85219432121000 A petición
K1641.2180103Bcon rosca interiorplata1803116M105821836151000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33