Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico con llave
K1378

Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico con llave

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Empuñadura de termoplástico.
Casquillo o perno roscado de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura gris antracita RAL7021 o roja similar a RAL3020.
Piezas de acero pasivado en azul.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Las empuñaduras en estrella de cinco picos con llave impiden que la unión atornillada se suelte de forma accidental.
A través del cilindro de cierre se establece una conexión firme entre la empuñadura y la pieza roscada, o se interrumpe.
Si no hay ninguna conexión firme, la empuñadura gira sin accionar la pieza de rosca.
De esta manera se impide la apertura accidental de las uniones por tornillos.

Las empuñaduras en estrella de cinco picos bloqueables se suministran con 2 llaves.
La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada).
El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
A petición:Otras versiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1378 Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico con llave 712 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico con llave

Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico con llave con rosca interior

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico con llave con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Color
del cuerpo
de base
D

D1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
K1378.6806acerogris antracitaM668241045,517 A petición
K1378.6808acerogris antracitaM868241045,517 A petición
K1378.6810acerogris antracitaM1068241045,517 A petición
K1378.06806acero inoxidablegris antracitaM668241045,517 A petición
K1378.06808acero inoxidablegris antracitaM868241045,517 A petición
K1378.06810acero inoxidablegris antracitaM1068241045,517 A petición
K1378.846806acerorojoM668241045,517 A petición
K1378.846808acerorojoM868241045,517 A petición
K1378.846810acerorojoM1068241045,517 A petición
K1378.0846806acero inoxidablerojoM668241045,517 A petición
K1378.0846808acero inoxidablerojoM868241045,517 A petición
K1378.0846810acero inoxidablerojoM1068241045,517 A petición

Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico con llave con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico con llave con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Color
del cuerpo
de base
D

D1D2HH1LCADAcc.PrecioPedir
K1378.6808X20acerogris antracitaM868241045,520 A petición
K1378.6810X20acerogris antracitaM1068241045,520 A petición
K1378.06808X20acero inoxidablegris antracitaM868241045,520 A petición
K1378.06810X20acero inoxidablegris antracitaM1068241045,520 A petición
K1378.846808X20acerorojoM868241045,520 A petición
K1378.846810X20acerorojoM1068241045,520 A petición
K1378.0846808X20acero inoxidablerojoM868241045,520 A petición
K1378.0846810X20acero inoxidablerojoM1068241045,520 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33