Grupos de mercadorias
Elevações do módulo de fixação UNILOCK ESM 138-C
K2353

Elevações do módulo de fixação UNILOCK ESM 138-C

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As elevações de módulo podem ser montadas nos módulos de fixação UNILOCK por meio de duas interfaces de troca de ponto zero. A montagem é possível com uma distância de centro a centro entre dois módulos de fixação de 200 mm. As elevações de módulo garantem que os dispositivos ou as peças de trabalho possam ser trocados na sala de máquinas rapidamente e com repetibilidade. Os sistemas de fixação oferecem acesso ideal para a usinagem da peça graças às interfaces de troca em extensão ou em ângulo. Além disso, o uso das elevações do módulo garante um alinhamento centralizado na sala de máquinas.
A usinagem em vários lados é possível por meio do posicionamento orientado da posição de fixação.
Material:Corpo básico em aço para ferramentas.
Módulo de fixação em aço cementado.
Versão:Módulo de fixação Superfícies funcionais cementadas e polidas.Indicação:As elevadas forças de aperto são geradas pelo conjunto de molas integrado (a unidade é fixada sem pressão).
O processo de liberação é pneumático.
A força total de admissão é mantida mesmo em caso de queda de pressão ou flutuações no fornecimento de ar comprimido.

Todos os módulos de fixação têm uma função turbo como padrão. Um pulso de ar curto na conexão de ar "Turbo" aumenta significativamente a força de admissão normal alcançada pelas molas. Assim, os módulos de fixação também são muito adequados para usinagem pesada.

Recomenda-se o uso da função turbo para obter a força máxima de admissão.

As seguintes forças de fixação são possíveis com os pinos de guia UNILOCK em conjunto com os parafusos de fixação M10, M12, M16:
- Força de fixação (M10) 35.000 N
- Força de fixação (M12) 50.000 N
- Força de fixação (M16) 75.000 N
Força de fixação com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 - 12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conjunto com uma unidade de troca montada no módulo de fixação.

Um tamanho consistente de pino de fixação para todos os módulos de fixação e a compatibilidade com o sistema modular de 5 eixos 80 garantem uma ampla gama de aplicações possíveis.
Dados técnicos:- Força de admissão com turbo de 25 kN.
- Pressão do sistema: 6 bar, ar lubrificado.
- Repetibilidade ≤0,005 mm.
- Conexão opcional para ar de limpeza.
Faixa de temperatura:+5 °C até +60 °C.Vantagens:- Função turbo como padrão.
- Repetibilidade ≤ 0,005 mm.
- Posicionamento por meio de cones curtos.
- Elevadas forças de admissão.
- Otimização do tempo de configuração.
Acessórios:Pino de guia K0967.
Pino de proteção para módulos de fixação K1010.
Cobertura para módulos de fixação K1010.
Indicação de desenho:
1) Rosca de montagem para olhal de suspensão para equilibrar a distribuição de peso ao girar
2) Conexão de ar G1/8, função turbo
3) Conexão de ar G1/8, aberta
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2353 Elevações do módulo de fixação UNILOCK ESM 138-C 282 kB
 Indicação técnica sobre o sistema de fixação Ponto Zero (Zero Point) 117 kB

Desenhos

Elevações do módulo de fixação UNILOCK ESM 138-C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1B2B3B4D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4P=Pressão
operacional
bar
Forças de admissão
com turbo
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2353.138150113810055107,6551381211503563,5352183382001256253625 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33