Grupos de mercadorias
Contra-suporte com força de fixação para baixo
K0832

Contra-suporte com força de fixação para baixo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo básico em ferro fundido nodular (GJS).
Mordentes em aço temperado endurecido.
Versão:peça pintada na cor preta.
Mordente com superfície sem tratamento.
Indicação de desenho:
1) Arruela cônica e arruela esférica para M12 e M16
2) Peça de usinagem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0832 Contra-suporte com força de fixação para baixo 211 kB

Desenhos (visão geral)

Contra-suporte com força de fixação para baixo

Contra-suporte com força de fixação para baixo forma B

mais informações

Desenhos

Contra-suporte com força de fixação para baixo forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaCADAces.PreçoEncomendar
K0832.02B sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33