Grupos de mercadorias
Grampos com cabeça de fixação redonda
K0945

Grampos com cabeça de fixação redonda

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Grampo para fixação de peças redondas em aço temperado.
Parafuso cilíndrico em aço.
Versão:Grampos com cabeça de fixação redonda brunidos.
Parafuso de cabeça cilíndrica classe de resistência 10.9.
Indicação:Para a fixação de peças de trabalho redondas de 30–200 mm de diâmetro. Fixação feita diretamente no mordente padrão ou no mordente bruto.Acessórios:Pinos de aperto K0946Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0945 Grampos com cabeça de fixação redonda 226 kB

Desenhos

Grampos com cabeça de fixação redonda

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K0945.135010todas as morsas de 3 e 5 eixos sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33