Grupos de mercadorias
Rodízios industriais giratórios em aço inoxidável, com furo traseiro para o setor de higiene
K1791

Rodízios industriais giratórios em aço inoxidável, com furo...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Carcaça de aço inoxidável 1.4301.
Rodas em poliuretano termoplástico de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida de alta qualidade.

Versão:Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação:Eixo da roda aparafusado.Aplicação:Permite transportar cargas sem ruído e com o máximo conforto de deslocação em áreas com normas rigorosas de higiene.Faixa de temperatura:-20 °C - +70 °C.Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1791 Rodízios industriais giratórios em aço inoxidável, com furo traseiro para o setor de higiene 363 kB

Desenhos (visão geral)

Rodízios industriais giratórios em aço inoxidável, com furo traseiro para o setor de higiene
Rodízios industriais giratórios em aço inoxidável, com furo traseiro para o setor de higiene

Rodízio industrial giratório

mais informações

Desenhos

Rodízio industrial giratório
Rodízio industrial giratório

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
ABD

D1D2HRCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1791.21100035Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento3635100137012586150 sob consulta
K1791.21125040Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento40401251370150102,5150 sob consulta
K1791.21160045Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento54451601388195134300 sob consulta
K1791.21200050Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento54502001388235154300 sob consulta

Rodízio giratório com freio "stop-fix"

mais informações

Desenhos

Rodízio giratório com freio "stop-fix"
Rodízio giratório com freio "stop-fix"

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
ABD

D1D2HRCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1791.211000352Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento3635100137012586150 sob consulta
K1791.211250402Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento40401251370150102,5150 sob consulta
K1791.211600452Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento54451601388195134300 sob consulta
K1791.212000502Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento54502001388235154300 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33