Grupos de mercadorias
Pinos de bloqueio esférico de plástico com manípulo em T plástico e de alta resistência ao cisalhamento
K0792

Pinos de bloqueio esférico de plástico com manípulo em T...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Manípulo termoplástico.
Botão de pressão 1.4305.
Pino em aço inoxidável 1.4542.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Manípulo grafite escuro ou vermelho escuro RAL3020.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.

Pinos de bloqueio esférico com alta resistência ao cisalhamento estão marcados por uma ranhura de indicação posicionada diretamente no pino.
Vantagens:Alta capacidade de suporte de carga em comparação com os outros produtos convencionais.
O pino fabricado de aço inoxidável 1.4542 é temperado, apresenta alta resistência ao cisalhamento e extremamente robusto.
Acessórios:Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724
Cabo de proteção em espiral K0367
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367
Anel de chave K0367
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0792 Pinos de bloqueio esférico de plástico com manípulo em T plástico e de alta resistência ao cisalhamento 249 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico de plástico com manípulo em T plástico e de alta resistência ao cisalhamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
dos componentes
BDD1D2D3LL1L2L3L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0792.214605010grafite RAL 702117,64655,513,2105,92519,415,9524 sob consulta
K0792.214605015grafite RAL 702117,64655,513,2155,92519,420,9524 sob consulta
K0792.214605020grafite RAL 702117,64655,513,2205,92519,425,9524 sob consulta
K0792.214605025grafite RAL 702117,64655,513,2255,92519,430,9524 sob consulta
K0792.214605030grafite RAL 702117,64655,513,2305,92519,435,9524 sob consulta
K0792.214606010grafite RAL 702117,64666,8513,2106,82519,416,8635 sob consulta
K0792.214606015grafite RAL 702117,64666,8513,2156,82519,421,8635 sob consulta
K0792.214606020grafite RAL 702117,64666,8513,2206,82519,426,8635 sob consulta
K0792.214606025grafite RAL 702117,64666,8513,2256,82519,431,8635 sob consulta
K0792.214606030grafite RAL 702117,64666,8513,2306,82519,436,8635 sob consulta
K0792.214606035grafite RAL 702117,64666,8513,2356,82519,441,8635 sob consulta
K0792.214606040grafite RAL 702117,64666,8513,2406,82519,446,8635 sob consulta
K0792.214606045grafite RAL 702117,64666,8513,2456,82519,451,8635 sob consulta
K0792.214606050grafite RAL 702117,64666,8513,2506,82519,456,8635 sob consulta
K0792.216308020grafite RAL 70212362,989,517,3207,83324,427,8863 sob consulta
K0792.216308025grafite RAL 70212362,989,517,3257,83324,432,8863 sob consulta
K0792.216308030grafite RAL 70212362,989,517,3307,83324,437,8863 sob consulta
K0792.216308035grafite RAL 70212362,989,517,3357,83324,442,8863 sob consulta
K0792.216308040grafite RAL 70212362,989,517,3407,83324,447,8863 sob consulta
K0792.216308045grafite RAL 70212362,989,517,3457,83324,452,8863 sob consulta
K0792.216308050grafite RAL 70212362,989,517,3507,83324,457,8863 sob consulta
K0792.216310020grafite RAL 70212362,9101217,3208,93324,428,910100 sob consulta
K0792.216310025grafite RAL 70212362,9101217,3258,93324,433,910100 sob consulta
K0792.216310030grafite RAL 70212362,9101217,3308,93324,438,910100 sob consulta
K0792.216310035grafite RAL 70212362,9101217,3358,93324,443,910100 sob consulta
K0792.216310040grafite RAL 70212362,9101217,3408,93324,448,910100 sob consulta
K0792.216310045grafite RAL 70212362,9101217,3458,93324,453,910100 sob consulta
K0792.216310050grafite RAL 70212362,9101217,3508,93324,458,910100 sob consulta
K0792.216310060grafite RAL 70212362,9101217,3608,93324,468,910100 sob consulta
K0792.218212025grafite RAL 70213381,81214,526,3259,939,528,834,912144 sob consulta
K0792.218212030grafite RAL 70213381,81214,526,3309,939,528,839,912144 sob consulta
K0792.218212035grafite RAL 70213381,81214,526,3359,939,528,844,912144 sob consulta
K0792.218212040grafite RAL 70213381,81214,526,3409,939,528,849,912144 sob consulta
K0792.218212045grafite RAL 70213381,81214,526,3459,939,528,854,912144 sob consulta
K0792.218212050grafite RAL 70213381,81214,526,3509,939,528,859,912144 sob consulta
K0792.218212060grafite RAL 70213381,81214,526,3609,939,528,869,912144 sob consulta
K0792.218212070grafite RAL 70213381,81214,526,3709,939,528,879,912144 sob consulta
K0792.218212080grafite RAL 70213381,81214,526,3809,939,528,889,912144 sob consulta
K0792.218216030grafite RAL 70213381,8161926,33013,139,528,843,116257 sob consulta
K0792.218216035grafite RAL 70213381,8161926,33513,139,528,848,116257 sob consulta
K0792.218216040grafite RAL 70213381,8161926,34013,139,528,853,116257 sob consulta
K0792.218216050grafite RAL 70213381,8161926,35013,139,528,863,116257 sob consulta
K0792.218216060grafite RAL 70213381,8161926,36013,139,528,873,116257 sob consulta
K0792.218216070grafite RAL 70213381,8161926,37013,139,528,883,116257 sob consulta
K0792.218216080grafite RAL 70213381,8161926,38013,139,528,893,116257 sob consulta
K0792.21844605010vermelho RAL 302017,64655,513,2105,92519,415,9524 sob consulta
K0792.21844605015vermelho RAL 302017,64655,513,2155,92519,420,9524 sob consulta
K0792.21844605020vermelho RAL 302017,64655,513,2205,92519,425,9524 sob consulta
K0792.21844605025vermelho RAL 302017,64655,513,2255,92519,430,9524 sob consulta
K0792.21844605030vermelho RAL 302017,64655,513,2305,92519,435,9524 sob consulta
K0792.21844606010vermelho RAL 302017,64666,8513,2106,82519,416,8635 sob consulta
K0792.21844606015vermelho RAL 302017,64666,8513,2156,82519,421,8635 sob consulta
K0792.21844606020vermelho RAL 302017,64666,8513,2206,82519,426,8635 sob consulta
K0792.21844606025vermelho RAL 302017,64666,8513,2256,82519,431,8635 sob consulta
K0792.21844606030vermelho RAL 302017,64666,8513,2306,82519,436,8635 sob consulta
K0792.21844606035vermelho RAL 302017,64666,8513,2356,82519,441,8635 sob consulta
K0792.21844606040vermelho RAL 302017,64666,8513,2406,82519,446,8635 sob consulta
K0792.21844606045vermelho RAL 302017,64666,8513,2456,82519,451,8635 sob consulta
K0792.21844606050vermelho RAL 302017,64666,8513,2506,82519,456,8635 sob consulta
K0792.21846308020vermelho RAL 30202362,989,517,3207,83324,427,8863 sob consulta
K0792.21846308025vermelho RAL 30202362,989,517,3257,83324,432,8863 sob consulta
K0792.21846308030vermelho RAL 30202362,989,517,3307,83324,437,8863 sob consulta
K0792.21846308035vermelho RAL 30202362,989,517,3357,83324,442,8863 sob consulta
K0792.21846308040vermelho RAL 30202362,989,517,3407,83324,447,8863 sob consulta
K0792.21846308045vermelho RAL 30202362,989,517,3457,83324,452,8863 sob consulta
K0792.21846308050vermelho RAL 30202362,989,517,3507,83324,457,8863 sob consulta
K0792.21846310020vermelho RAL 30202362,9101217,3208,93324,428,910100 sob consulta
K0792.21846310025vermelho RAL 30202362,9101217,3258,93324,433,910100 sob consulta
K0792.21846310030vermelho RAL 30202362,9101217,3308,93324,438,910100 sob consulta
K0792.21846310035vermelho RAL 30202362,9101217,3358,93324,443,910100 sob consulta
K0792.21846310040vermelho RAL 30202362,9101217,3408,93324,448,910100 sob consulta
K0792.21846310045vermelho RAL 30202362,9101217,3458,93324,453,910100 sob consulta
K0792.21846310050vermelho RAL 30202362,9101217,3508,93324,458,910100 sob consulta
K0792.21846310060vermelho RAL 30202362,9101217,3608,93324,468,910100 sob consulta
K0792.21848212025vermelho RAL 30203381,81214,526,3259,939,528,834,912144 sob consulta
K0792.21848212030vermelho RAL 30203381,81214,526,3309,939,528,839,912144 sob consulta
K0792.21848212035vermelho RAL 30203381,81214,526,3359,939,528,844,912144 sob consulta
K0792.21848212040vermelho RAL 30203381,81214,526,3409,939,528,849,912144 sob consulta
K0792.21848212045vermelho RAL 30203381,81214,526,3459,939,528,854,912144 sob consulta
K0792.21848212050vermelho RAL 30203381,81214,526,3509,939,528,859,912144 sob consulta
K0792.21848212060vermelho RAL 30203381,81214,526,3609,939,528,869,912144 sob consulta
K0792.21848212070vermelho RAL 30203381,81214,526,3709,939,528,879,912144 sob consulta
K0792.21848212080vermelho RAL 30203381,81214,526,3809,939,528,889,912144 sob consulta
K0792.21848216030vermelho RAL 30203381,8161926,33013,139,528,843,116257 sob consulta
K0792.21848216035vermelho RAL 30203381,8161926,33513,139,528,848,116257 sob consulta
K0792.21848216040vermelho RAL 30203381,8161926,34013,139,528,853,116257 sob consulta
K0792.21848216045vermelho RAL 30203381,8161926,34513,139,528,858,116257 sob consulta
K0792.21848216050vermelho RAL 30203381,8161926,35013,139,528,863,116257 sob consulta
K0792.21848216060vermelho RAL 30203381,8161926,36013,139,528,873,116257 sob consulta
K0792.21848216070vermelho RAL 30203381,8161926,37013,139,528,883,116257 sob consulta
K0792.21848216080vermelho RAL 30203381,8161926,38013,139,528,893,116257 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33