Grupos de mercadorias
Manípulo de três pontas ergonômico com rosca fêmea
K0785_IG

Manípulo de três pontas ergonômico com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Componentes duros em plástico reforçado com fibra de vidro.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Pode ser fornecido de série na combinação de cores
grafite escuro RAL 7021 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).
Sob consulta:Outras versões.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0785_IG Manípulo de três pontas ergonômico com rosca fêmea 163 kB

Desenhos

Manípulo de três pontas ergonômico com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
D

D1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0785.8008KaçoM88026371017 sob consulta
K0785.8010KaçoM108026371017 sob consulta
K0785.8012KaçoM128026371017 sob consulta
K0785.08008Kaço inoxidávelM88026371017 sob consulta
K0785.08010Kaço inoxidávelM108026371017 sob consulta
K0785.08012Kaço inoxidávelM128026371017 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33