Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas em plástico antibacterianos com bucha de aço saliente, forma L: rosca macho
K1794_L

Manípulos de quatro pontas em plástico antibacterianos com bucha...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico (poliamida) reforçado, antibacteriano, cinza escuro RAL 7015.
Peças em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Peças de aço em aço inoxidável, acabamento natural, liso.Indicação:Manípulos de quatro pontas com bucha saliente de aço na versão com rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.Aplicação:Estes manípulos de quatro pontas foram especialmente desenvolvidos para aplicações com requisitos elevados de higiene. Oo contorno do manípulo com superfície lisa é fácil de limpar.

Os produtos KIPP MEDI-Grip antibacterianos são altamente eficazes contra uma variedade de microorganismos nocivos, tais como bactérias, fungos, incluindo bactérias multiresistentes (por exemplo, MRSA).
Nos plásticos são utilizados micropartículas de prata, as quais apresentam um efeito antibacteriano permanente com eficácia para todo o ciclo de vida útil do produto.

Modo de ação:
A proliferação de microorganismos nocivos na superfície do produto é eficazmente impedido por ions de prata, obtendo-se assim uma contínua redução dos germes nos produtos MEDI-Grip (testados e confirmados por laboratórios acreditados).
O risco de infecção por contato entre os ciclos de limpeza é significativamente inferior.
Vantagens:Resistente a umidade e aos agentes de limpeza (na desinfecção), sem efeitos tóxicos colaterais (biocompatíveis).
É possível apertar e soltar os manípulos de quatro pontas sem ferramenta.
Apropriado para aperto e fixação manual. Diferentes tamanhos da rosca.
Sob consulta:Versões especiais.Aplicação:Montagem em máquinas, equipamentos e instalações bem como em instalações destinadas às áreas com maiores padrões de higiene (por exemplo, em hospitais, consultórios médicos, área de reabilitação, na produção de alimentos). Utilização em locais públicos ou de equipamentos de uso muito frequente (por exemplo asilos, creches).Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1794_L Manípulos de quatro pontas em plástico antibacterianos com bucha de aço saliente, forma L: rosca macho 214 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em plástico antibacterianos com bucha de aço saliente, forma L: rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
Superfície
Componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2HH2H3LCADAces.PreçoEncomendar
K1794.1225052144X10Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M52510189710 sob consulta
K1794.1225052144X15Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M52510189715 sob consulta
K1794.1225052144X20Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M52510189720 sob consulta
K1794.1232062144X10Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M63213,522129,510 sob consulta
K1794.1232062144X15Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M63213,522129,515 sob consulta
K1794.1232062144X20Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M63213,522129,520 sob consulta
K1794.1232062144X25Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M63213,522129,525 sob consulta
K1794.1232062144X30Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M63213,522129,530 sob consulta
K1794.1240082144X15Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M84013,526141015 sob consulta
K1794.1240082144X20Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M84013,526141020 sob consulta
K1794.1240082144X25Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M84013,526141025 sob consulta
K1794.1240082144X30Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M84013,526141030 sob consulta
K1794.1240082144X40Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M84013,526141040 sob consulta
K1794.1240082144X50Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M84013,526141050 sob consulta
K1794.1250102144X20Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M10501932181220 sob consulta
K1794.1250102144X25Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M10501932181225 sob consulta
K1794.1250102144X30Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M10501932181230 sob consulta
K1794.1250102144X40Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M10501932181240 sob consulta
K1794.1250102144X50Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M10501932181250 sob consulta
K1794.1250102144X60Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoardósia cinza RAL 7015M10501932181260 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33