Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma L, com rosca macho
K0147_L

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Ferro fundido cinzento GJL 200.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Manípulo de quatro pontas com vibroacabamento.
Pino roscado e pino de travessa com superfície sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0147_L Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma L, com rosca macho 185 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma L, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1D

D1D2HLCADAces.PreçoEncomendar
K0147.606X15LvibroacabamentoM632122015 sob consulta
K0147.606X20LvibroacabamentoM632122020 sob consulta
K0147.606X25LvibroacabamentoM632122025 sob consulta
K0147.606X30LvibroacabamentoM632122030 sob consulta
K0147.606X40LvibroacabamentoM632122040 sob consulta
K0147.606X50LvibroacabamentoM632122050 sob consulta
K0147.608X20LvibroacabamentoM840142520 sob consulta
K0147.608X25LvibroacabamentoM840142525 sob consulta
K0147.608X30LvibroacabamentoM840142530 sob consulta
K0147.608X40LvibroacabamentoM840142540 sob consulta
K0147.608X50LvibroacabamentoM840142550 sob consulta
K0147.610X20LvibroacabamentoM1050183220 sob consulta
K0147.610X25LvibroacabamentoM1050183225 sob consulta
K0147.610X30LvibroacabamentoM1050183230 sob consulta
K0147.610X40LvibroacabamentoM1050183240 sob consulta
K0147.610X50LvibroacabamentoM1050183250 sob consulta
K0147.612X20LvibroacabamentoM1263204020 sob consulta
K0147.612X30LvibroacabamentoM1263204030 sob consulta
K0147.612X40LvibroacabamentoM1263204040 sob consulta
K0147.612X50LvibroacabamentoM1263204050 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33