Grupos de mercadorias
Manípulos borboletas unilaterais sem tampa
K0608_OD

Manípulos borboletas unilaterais sem tampa

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Termoplástico.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:grafite escuro.
Bucha passivada na cor azul
ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0608_OD Manípulos borboletas unilaterais sem tampa 164 kB

Desenhos

Manípulos borboletas unilaterais sem tampa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
ABDD2HH1TH2CADAces.PreçoEncomendar
K0608.1904Daço224,4M41216,14,51015,5 sob consulta
K0608.1905Daço224,4M51216,14,51015,5 sob consulta
K0608.1906Daço224,4M61216,14,51015,5 sob consulta
K0608.1105Daço27,55,1M51422,15,81020,8 sob consulta
K0608.1106Daço27,55,1M61422,15,81020,8 sob consulta
K0608.1208Daço37,56,3M82133,38,51430,5 sob consulta
K0608.1210Daço37,56,3M102133,38,51430,5 sob consulta
K0608.10904Daço inoxidável224,4M41216,14,51015,5 sob consulta
K0608.10905Daço inoxidável224,4M51216,14,51015,5 sob consulta
K0608.10906Daço inoxidável224,4M61216,14,51015,5 sob consulta
K0608.10105Daço inoxidável27,55,1M51422,15,81020,8 sob consulta
K0608.10106Daço inoxidável27,55,1M61422,15,81020,8 sob consulta
K0608.10208Daço inoxidável37,56,3M82133,38,51430,5 sob consulta
K0608.10210Daço inoxidável37,56,3M102133,38,51430,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33