Grupos de mercadorias
Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo, forma B
K1138_B

Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo, forma...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.Versão:preto ou laranja.Indicação:Parafusos adequados ISO 4014.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1138_B Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo, forma B 168 kB

Desenhos

Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
para
parafusos
D1HSWCADAces.PreçoEncomendar
K1138.10040BpretoM41711,57 sob consulta
K1138.10050BpretoM520158 sob consulta
K1138.10060BpretoM6251810 sob consulta
K1138.10080BpretoM8362313 sob consulta
K1138.10100BpretoM10362317 sob consulta
K1138.11040BlaranjaM41711,57 sob consulta
K1138.11050BlaranjaM520158 sob consulta
K1138.11060BlaranjaM6251810 sob consulta
K1138.11080BlaranjaM8362313 sob consulta
K1138.11100BlaranjaM10362317 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33