Grupos de mercadorias
Botões recartilhados antiestáticos com rosca fêmea
K0247_IG

Botões recartilhados antiestáticos com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto grafite.
Bucha em aço classe 5.8.
Aplicação:Bucha passivada na cor azul.Segurança:Estes produtos com característica ESD são adequados também para utilização em equipamentos, componentes e sistemas de proteção instalados em ambientes potencialmente explosivos.
Com a utilização dos produtos ESD, evita-se a descarga de uma faísca eletrostática e por conseguinte, uma possível combustão dos gases e poeira, os quais poderiam levar a uma explosão em ambientes fechados.
Para a proteção das pessoas que trabalham em ambientes com potencial de risco de explosão, é exigido que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e cumpram os regulamentos “ATEX”.

Grupos alvo:
Fabricantes de equipamentos, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos “ATEX 2014/34 / UE”.
Operadores, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operação “ATEX 1999/92/EG”.
Particularidades:
  RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0247_IG Botões recartilhados antiestáticos com rosca fêmea 229 kB
 Indicação técnica ESD 209 kB

Desenhos

Botões recartilhados antiestáticos com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0247.1110624M621141922810 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33