Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:EPDM.Versão:Dureza Shore ~ 70, preto.Indicação:Os O-ring são elementos de vedação universalmente aplicáveis para vedação contra meios líquidos ou gasosos. Eles são adequados para aplicações estáticas e dinâmicas subordinadas. Os O-rings podem ser instalados com vedação radial e axial. O efeito de vedação resulta da compressão axial ou radial da seção transversal durante a instalação. No estado operacional, a pressão média aumenta a deformação do O-ring e, portanto, aumenta a função de vedação. Para obter um efeito de vedação ideal, devem ser selecionados O-ring com a maior espessura W possível.

No espaço para montagem, assegure o preenchimento correto da ranhura, a pré-compressão, a expansão e a compressão.

Quando instalado, o O-ring deve ser expandido em um máximo de 6% em relação ao diâmetro interno e comprimido em um máximo de 3%.

O material EPDM é caracterizado pela boa resistência química, o que significa que também pode ser usado em contato com meios CIP/SIP. Suas propriedades incluem alta resistência a intempéries e umidade, resistência ao ozônio, alta resistência térmica, alta elasticidade e boa resistência ao envelhecimento. Por exemplo, ele é resistente a meios polares, como água (água quente e vapor), álcoois, líquidos de frenagem à base de glicol, detergentes e soluções de soda cáustica e hidróxido de potássio.

A adequação para a respectiva aplicação deve ser verificada pelo usuário.
Faixa de temperatura:-40 °C a +130 °C.Sob consulta:Outras dimensões.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2417 O-rings de EPDM 149 kB
 Indicação técnica para O-Rings 213 kB

Desenhos

O-rings de EPDM

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D1D2CADAces.PreçoEncomendar
K2417.002571782,571,78 sob consulta
K2417.003501503,51,5 sob consulta
K2417.003681783,681,78 sob consulta
K2417.004471784,471,78 sob consulta
K2417.0050010051 sob consulta
K2417.005281785,281,78 sob consulta
K2417.0060020062 sob consulta
K2417.006071786,071,78 sob consulta
K2417.007651787,651,78 sob consulta
K2417.0080025082,5 sob consulta
K2417.01000150101,5 sob consulta
K2417.01000200102 sob consulta
K2417.01000300103 sob consulta
K2417.0107726210,772,62 sob consulta
K2417.0108217810,821,78 sob consulta
K2417.01200350123,5 sob consulta
K2417.0124217812,421,78 sob consulta
K2417.0153024015,32,4 sob consulta
K2417.0155426215,542,62 sob consulta
K2417.01600200162 sob consulta
K2417.01600300163 sob consulta
K2417.0163024016,32,4 sob consulta
K2417.0171226217,122,62 sob consulta
K2417.01800350183,5 sob consulta
K2417.02000300203 sob consulta
K2417.02000350203,5 sob consulta
K2417.0203517820,351,78 sob consulta
K2417.02200300223 sob consulta
K2417.02200350223,5 sob consulta
K2417.02400350243,5 sob consulta
K2417.02600350263,5 sob consulta
K2417.0298226229,822,62 sob consulta
K2417.0313435331,343,53 sob consulta
K2417.03200500325 sob consulta
K2417.03400500345 sob consulta
K2417.03700500375 sob consulta
K2417.04000500405 sob consulta
K2417.05000500505 sob consulta
K2417.0503935350,393,53 sob consulta
K2417.05200500525 sob consulta
K2417.0567435356,743,53 sob consulta
K2417.06200500625 sob consulta
K2417.06800500685 sob consulta
K2417.0726235372,623,53 sob consulta
K2417.07500500755 sob consulta
K2417.08300500835 sob consulta
K2417.0853235385,323,53 sob consulta
K2417.100005001005 sob consulta
K2417.102005001025 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33