Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 12.9, superfície sem tratamento (preto).
Sob consulta:Tamanhos de chaves de acordo com a norma DIN ISO 272.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0870_ST Parafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014, aço 202 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB
 Superfícies dos parafusos 122 kB
 Classes de resistência 42,1 kB

Desenhos

Parafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014, aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Classe de resistênciaSuperfície
Corpo básico
D

LLs
mín.
Comp.
máx.
EKSWDINISOCADAces.PreçoEncomendar
K0870.03X30aço8.8superfície sem tratamento (preto)M33015,5186,0125,5DIN 931- sob consulta
K0870.03X35aço8.8superfície sem tratamento (preto)M33520,5236,0125,5DIN 931- sob consulta
K0870.03X40aço8.8superfície sem tratamento (preto)M34025,5286,0125,5DIN 931- sob consulta
K0870.04X25aço8.8superfície sem tratamento (preto)M4257,5117,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.04X30aço8.8superfície sem tratamento (preto)M43012,5167,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.04X35aço8.8superfície sem tratamento (preto)M43517,5217,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.04X40aço8.8superfície sem tratamento (preto)M44022,5267,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.04X45aço8.8superfície sem tratamento (preto)M44527,5317,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.04X50aço8.8superfície sem tratamento (preto)M45032,5367,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.05X25aço8.8superfície sem tratamento (preto)M525598,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.05X30aço8.8superfície sem tratamento (preto)M53010148,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.05X35aço8.8superfície sem tratamento (preto)M53515198,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.05X40aço8.8superfície sem tratamento (preto)M54020248,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.05X45aço8.8superfície sem tratamento (preto)M54525298,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.05X50aço8.8superfície sem tratamento (preto)M55030348,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.05X60aço8.8superfície sem tratamento (preto)M56039448,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.06X30aço8.8superfície sem tratamento (preto)M63071211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.06X35aço8.8superfície sem tratamento (preto)M635121711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.06X40aço8.8superfície sem tratamento (preto)M640172211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.06X45aço8.8superfície sem tratamento (preto)M645222711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.06X50aço8.8superfície sem tratamento (preto)M650273211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.06X60aço8.8superfície sem tratamento (preto)M660374211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.06X70aço8.8superfície sem tratamento (preto)M670475211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.08X35aço8.8superfície sem tratamento (preto)M8356,751314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.08X40aço8.8superfície sem tratamento (preto)M84011,751814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.08X45aço8.8superfície sem tratamento (preto)M84516,752314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.08X50aço8.8superfície sem tratamento (preto)M85021,752814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.08X60aço8.8superfície sem tratamento (preto)M86031,753814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.08X70aço8.8superfície sem tratamento (preto)M87041,754814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.08X80aço8.8superfície sem tratamento (preto)M88051,755814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.10X40aço8.8superfície sem tratamento (preto)M10406,51418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.10X45aço8.8superfície sem tratamento (preto)M104511,51918,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.10X50aço8.8superfície sem tratamento (preto)M105016,52418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.10X60aço8.8superfície sem tratamento (preto)M106026,53418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.10X70aço8.8superfície sem tratamento (preto)M107036,54418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.10X80aço8.8superfície sem tratamento (preto)M108046,55418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.10X90aço8.8superfície sem tratamento (preto)M109056,56418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.10X100aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1010066,57418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.12X45aço8.8superfície sem tratamento (preto)M12456,251521,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.12X50aço8.8superfície sem tratamento (preto)M125011,252021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.12X60aço8.8superfície sem tratamento (preto)M126021,253021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.12X70aço8.8superfície sem tratamento (preto)M127031,254021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.12X80aço8.8superfície sem tratamento (preto)M128041,255021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.12X90aço8.8superfície sem tratamento (preto)M129051,256021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.12X100aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1210061,257021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.12X110aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1211071,258021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.12X120aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1212081,259021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.16X60aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1660122226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.16X70aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1670223226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.16X80aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1680324226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.16X90aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1690425226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.16X100aço8.8superfície sem tratamento (preto)M16100526226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.16X110aço8.8superfície sem tratamento (preto)M16110627226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.16X120aço8.8superfície sem tratamento (preto)M16120728226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.20X70aço8.8superfície sem tratamento (preto)M207011,52433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.20X80aço8.8superfície sem tratamento (preto)M208021,53433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.20X90aço8.8superfície sem tratamento (preto)M209031,54433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.20X100aço8.8superfície sem tratamento (preto)M2010041,55433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.20X110aço8.8superfície sem tratamento (preto)M2011051,56433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.20X120aço8.8superfície sem tratamento (preto)M2012061,57433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.403X30aço8.8galvanizada com zincoM33015,5186,0125,5DIN 931- sob consulta
K0870.403X35aço8.8galvanizada com zincoM33520,5236,0125,5DIN 931- sob consulta
K0870.403X40aço8.8galvanizada com zincoM34025,5286,0125,5DIN 931- sob consulta
K0870.404X25aço8.8galvanizada com zincoM4257,5117,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.404X30aço8.8galvanizada com zincoM43012,5167,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.404X35aço8.8galvanizada com zincoM43517,5217,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.404X40aço8.8galvanizada com zincoM44022,5267,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.404X45aço8.8galvanizada com zincoM44527,5317,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.404X50aço8.8galvanizada com zincoM45032,5367,662,87DIN 931- sob consulta
K0870.405X25aço8.8galvanizada com zincoM525598,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.405X30aço8.8galvanizada com zincoM53010148,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.405X35aço8.8galvanizada com zincoM53515198,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.405X40aço8.8galvanizada com zincoM54020248,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.405X45aço8.8galvanizada com zincoM54525298,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.405X50aço8.8galvanizada com zincoM55030348,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.405X60aço8.8galvanizada com zincoM56039448,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.406X30aço8.8galvanizada com zincoM63071211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.406X35aço8.8galvanizada com zincoM635121711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.406X40aço8.8galvanizada com zincoM640172211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.406X45aço8.8galvanizada com zincoM645222711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.406X50aço8.8galvanizada com zincoM650273211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.406X60aço8.8galvanizada com zincoM660374211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.406X70aço8.8galvanizada com zincoM670475211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.408X35aço8.8galvanizada com zincoM8356,751314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.408X40aço8.8galvanizada com zincoM84011,751814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.408X45aço8.8galvanizada com zincoM84516,752314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.408X50aço8.8galvanizada com zincoM85021,752814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.408X60aço8.8galvanizada com zincoM86031,753814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.408X70aço8.8galvanizada com zincoM87041,754814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.408X80aço8.8galvanizada com zincoM88051,755814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.410X40aço8.8galvanizada com zincoM10406,51418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.410X45aço8.8galvanizada com zincoM104511,51918,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.410X50aço8.8galvanizada com zincoM105016,52418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.410X60aço8.8galvanizada com zincoM106026,53418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.410X70aço8.8galvanizada com zincoM107036,54418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.410X80aço8.8galvanizada com zincoM108046,55418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.410X90aço8.8galvanizada com zincoM109056,56418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.410X100aço8.8galvanizada com zincoM1010066,57418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.412X45aço8.8galvanizada com zincoM12456,251521,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.412X50aço8.8galvanizada com zincoM125011,252021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.412X60aço8.8galvanizada com zincoM126021,253021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.412X70aço8.8galvanizada com zincoM127031,254021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.412X80aço8.8galvanizada com zincoM128041,255021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.412X90aço8.8galvanizada com zincoM129051,256021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.412X100aço8.8galvanizada com zincoM1210061,257021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.412X110aço8.8galvanizada com zincoM1211071,258021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.412X120aço8.8galvanizada com zincoM1212081,259021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.416X60aço8.8galvanizada com zincoM1660122226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.416X70aço8.8galvanizada com zincoM1670223226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.416X80aço8.8galvanizada com zincoM1680324226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.416X90aço8.8galvanizada com zincoM1690425226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.416X100aço8.8galvanizada com zincoM16100526226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.416X110aço8.8galvanizada com zincoM16110627226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.416X120aço8.8galvanizada com zincoM16120728226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.420X70aço8.8galvanizada com zincoM207011,52433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.420X80aço8.8galvanizada com zincoM208021,53433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.420X90aço8.8galvanizada com zincoM209031,54433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.420X100aço8.8galvanizada com zincoM2010041,55433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.420X110aço8.8galvanizada com zincoM2011051,56433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.420X120aço8.8galvanizada com zincoM2012061,57433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.305X25aço10.9superfície sem tratamento (preto)M525598,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.305X30aço10.9superfície sem tratamento (preto)M53010148,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.305X35aço10.9superfície sem tratamento (preto)M53515198,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.305X40aço10.9superfície sem tratamento (preto)M54020248,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.305X45aço10.9superfície sem tratamento (preto)M54525298,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.305X50aço10.9superfície sem tratamento (preto)M55030348,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.305X60aço10.9superfície sem tratamento (preto)M56039448,793,58DIN 931- sob consulta
K0870.306X30aço10.9superfície sem tratamento (preto)M63071211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.306X35aço10.9superfície sem tratamento (preto)M635121711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.306X40aço10.9superfície sem tratamento (preto)M640172211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.306X45aço10.9superfície sem tratamento (preto)M645222711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.306X50aço10.9superfície sem tratamento (preto)M650273211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.306X60aço10.9superfície sem tratamento (preto)M660374211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.306X70aço10.9superfície sem tratamento (preto)M670475211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.308X35aço10.9superfície sem tratamento (preto)M8356,751314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.308X40aço10.9superfície sem tratamento (preto)M84011,751814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.308X45aço10.9superfície sem tratamento (preto)M84516,752314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.308X50aço10.9superfície sem tratamento (preto)M85021,752814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.308X60aço10.9superfície sem tratamento (preto)M86031,753814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.308X70aço10.9superfície sem tratamento (preto)M87041,754814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.308X80aço10.9superfície sem tratamento (preto)M88051,755814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.310X40aço10.9superfície sem tratamento (preto)M10406,51418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.310X45aço10.9superfície sem tratamento (preto)M104511,51918,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.310X50aço10.9superfície sem tratamento (preto)M105016,52418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.310X60aço10.9superfície sem tratamento (preto)M106026,53418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.310X70aço10.9superfície sem tratamento (preto)M107036,54418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.310X80aço10.9superfície sem tratamento (preto)M108046,55418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.310X90aço10.9superfície sem tratamento (preto)M109056,56418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.310X100aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1010066,57418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.312X45aço10.9superfície sem tratamento (preto)M12456,251521,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.312X50aço10.9superfície sem tratamento (preto)M125011,252021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.312X60aço10.9superfície sem tratamento (preto)M126021,253021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.312X70aço10.9superfície sem tratamento (preto)M127031,254021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.312X80aço10.9superfície sem tratamento (preto)M128041,255021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.312X90aço10.9superfície sem tratamento (preto)M129051,256021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.312X100aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1210061,257021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.312X110aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1211071,258021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.312X120aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1212081,259021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.316X60aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1660122226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.316X70aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1670223226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.316X80aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1680324226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.316X90aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1690425226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.316X100aço10.9superfície sem tratamento (preto)M16100526226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.316X110aço10.9superfície sem tratamento (preto)M16110627226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.316X120aço10.9superfície sem tratamento (preto)M16120728226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.320X70aço10.9superfície sem tratamento (preto)M207011,52433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.320X80aço10.9superfície sem tratamento (preto)M208021,53433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.320X90aço10.9superfície sem tratamento (preto)M209031,54433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.320X100aço10.9superfície sem tratamento (preto)M2010041,55433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.320X110aço10.9superfície sem tratamento (preto)M2011051,56433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.320X120aço10.9superfície sem tratamento (preto)M2012061,57433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.506X30aço10.9galvanizada com zincoM63071211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.506X35aço10.9galvanizada com zincoM635121711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.506X40aço10.9galvanizada com zincoM640172211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.506X45aço10.9galvanizada com zincoM645222711,05410DIN 931- sob consulta
K0870.506X50aço10.9galvanizada com zincoM650273211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.506X60aço10.9galvanizada com zincoM660374211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.506X70aço10.9galvanizada com zincoM670475211,05410DIN 931- sob consulta
K0870.508X35aço10.9galvanizada com zincoM8356,751314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.508X40aço10.9galvanizada com zincoM84011,751814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.508X45aço10.9galvanizada com zincoM84516,752314,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.508X50aço10.9galvanizada com zincoM85021,752814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.508X60aço10.9galvanizada com zincoM86031,753814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.508X70aço10.9galvanizada com zincoM87041,754814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.508X80aço10.9galvanizada com zincoM88051,755814,385,313DIN 931- sob consulta
K0870.510X40aço10.9galvanizada com zincoM10406,51418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.510X45aço10.9galvanizada com zincoM104511,51918,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.510X50aço10.9galvanizada com zincoM105016,52418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.510X60aço10.9galvanizada com zincoM106026,53418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.510X70aço10.9galvanizada com zincoM107036,54418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.510X80aço10.9galvanizada com zincoM108046,55418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.510X90aço10.9galvanizada com zincoM109056,56418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.510X100aço10.9galvanizada com zincoM1010066,57418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.512X45aço10.9galvanizada com zincoM12456,251521,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.512X50aço10.9galvanizada com zincoM125011,252021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.512X60aço10.9galvanizada com zincoM126021,253021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.512X70aço10.9galvanizada com zincoM127031,254021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.512X80aço10.9galvanizada com zincoM128041,255021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.512X90aço10.9galvanizada com zincoM129051,256021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.512X100aço10.9galvanizada com zincoM1210061,257021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.512X110aço10.9galvanizada com zincoM1211071,258021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.512X120aço10.9galvanizada com zincoM1212081,259021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.516X60aço10.9galvanizada com zincoM1660122226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.516X70aço10.9galvanizada com zincoM1670223226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.516X80aço10.9galvanizada com zincoM1680324226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.516X90aço10.9galvanizada com zincoM1690425226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.516X100aço10.9galvanizada com zincoM16100526226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.516X110aço10.9galvanizada com zincoM16110627226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.516X120aço10.9galvanizada com zincoM16120728226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.520X70aço10.9galvanizada com zincoM207011,52433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.520X80aço10.9galvanizada com zincoM208021,53433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.520X90aço10.9galvanizada com zincoM209031,54433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.520X100aço10.9galvanizada com zincoM2010041,55433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.520X110aço10.9galvanizada com zincoM2011051,56433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.520X120aço10.9galvanizada com zincoM2012061,57433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.210X40aço12.9superfície sem tratamento (preto)M10406,51418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.210X45aço12.9superfície sem tratamento (preto)M104511,51918,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.210X50aço12.9superfície sem tratamento (preto)M105016,52418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.210X60aço12.9superfície sem tratamento (preto)M106026,53418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.210X70aço12.9superfície sem tratamento (preto)M107036,54418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.210X80aço12.9superfície sem tratamento (preto)M108046,55418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.210X90aço12.9superfície sem tratamento (preto)M109056,56418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.210X100aço12.9superfície sem tratamento (preto)M1010066,57418,96,417DIN 931- sob consulta
K0870.212X45aço12.9superfície sem tratamento (preto)M12456,251521,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.212X50aço12.9superfície sem tratamento (preto)M125011,252021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.212X60aço12.9superfície sem tratamento (preto)M126021,253021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.212X70aço12.9superfície sem tratamento (preto)M127031,254021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.212X80aço12.9superfície sem tratamento (preto)M128041,255021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.212X90aço12.9superfície sem tratamento (preto)M129051,256021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.212X100aço12.9superfície sem tratamento (preto)M1210061,257021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.212X120aço12.9superfície sem tratamento (preto)M1212081,259021,17,519DIN 931- sob consulta
K0870.216X60aço12.9superfície sem tratamento (preto)M1660122226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.216X70aço12.9superfície sem tratamento (preto)M1670223226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.216X80aço12.9superfície sem tratamento (preto)M1680324226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.216X90aço12.9superfície sem tratamento (preto)M1690425226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.216X100aço12.9superfície sem tratamento (preto)M16100526226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.216X120aço12.9superfície sem tratamento (preto)M16120728226,751024DIN 931- sob consulta
K0870.220X70aço12.9superfície sem tratamento (preto)M207011,52433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.220X80aço12.9superfície sem tratamento (preto)M208021,53433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.220X90aço12.9superfície sem tratamento (preto)M209031,54433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.220X100aço12.9superfície sem tratamento (preto)M2010041,55433,5312,530DIN 931- sob consulta
K0870.220X120aço12.9superfície sem tratamento (preto)M2012061,57433,5312,530DIN 931- sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33