Grupos de mercadorias
Buchas de guia cilíndricas para furação em aço DIN 179 forma B
K1021_B

Buchas de guia cilíndricas para furação em aço DIN 179 forma B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:peça endurecida em 740 ±80 HV 10 e retificada.Indicação:Na versão com diâmetro D1 maior do que 15 mm, as graduações são de 0,5 mm. Indicação de desenho:
Forma A: Furo arredondado em uma extremidade
Forma B: Furo arredondado em ambas as extremidades

1) Chanfro de inserção ou rebordo de centragem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1021_B Buchas de guia cilíndricas para furação em aço DIN 179 forma B 206 kB

Desenhos

Buchas de guia cilíndricas para furação em aço DIN 179 forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1

D2L1Tipo de
produto
RTCADAces.PreçoEncomendar
K1021.B0060X06B0,636curto10,01 sob consulta
K1021.B0070X06B0,736curto10,01 sob consulta
K1021.B0080X06B0,836curto10,01 sob consulta
K1021.B0090X06B0,936curto10,01 sob consulta
K1021.B0090X09B0,939médio10,01 sob consulta
K1021.B0100X06B136curto10,01 sob consulta
K1021.B0100X09B139médio10,01 sob consulta
K1021.B0110X06B1,146curto10,01 sob consulta
K1021.B0110X09B1,149médio10,01 sob consulta
K1021.B0120X06B1,246curto10,01 sob consulta
K1021.B0130X06B1,346curto10,01 sob consulta
K1021.B0130X09B1,349médio10,01 sob consulta
K1021.B0140X06B1,446curto10,01 sob consulta
K1021.B0140X09B1,449médio10,01 sob consulta
K1021.B0150X06B1,546curto10,01 sob consulta
K1021.B0150X09B1,549médio10,01 sob consulta
K1021.B0160X06B1,646curto10,01 sob consulta
K1021.B0160X09B1,649médio10,01 sob consulta
K1021.B0170X06B1,746curto10,01 sob consulta
K1021.B0170X09B1,749médio10,01 sob consulta
K1021.B0180X06B1,846curto10,01 sob consulta
K1021.B0180X09B1,849médio10,01 sob consulta
K1021.B0190X06B1,956curto10,01 sob consulta
K1021.B0200X06B256curto10,01 sob consulta
K1021.B0200X09B259médio10,01 sob consulta
K1021.B0210X06B2,156curto10,01 sob consulta
K1021.B0210X09B2,159médio10,01 sob consulta
K1021.B0220X06B2,256curto10,01 sob consulta
K1021.B0220X09B2,259médio10,01 sob consulta
K1021.B0230X06B2,356curto10,01 sob consulta
K1021.B0230X09B2,359médio10,01 sob consulta
K1021.B0240X06B2,456curto10,01 sob consulta
K1021.B0240X09B2,459médio10,01 sob consulta
K1021.B0250X06B2,556curto10,01 sob consulta
K1021.B0250X09B2,559médio10,01 sob consulta
K1021.B0260X06B2,656curto10,01 sob consulta
K1021.B0260X09B2,659médio10,01 sob consulta
K1021.B0270X08B2,768curto10,01 sob consulta
K1021.B0270X12B2,7612médio10,01 sob consulta
K1021.B0270X16B2,7616longo10,01 sob consulta
K1021.B0280X08B2,868curto10,01 sob consulta
K1021.B0280X12B2,8612médio10,01 sob consulta
K1021.B0280X16B2,8616longo10,01 sob consulta
K1021.B0290X08B2,968curto10,01 sob consulta
K1021.B0290X12B2,9612médio10,01 sob consulta
K1021.B0290X16B2,9616longo10,01 sob consulta
K1021.B0300X08B368curto10,01 sob consulta
K1021.B0300X12B3612médio10,01 sob consulta
K1021.B0300X16B3616longo10,01 sob consulta
K1021.B0310X08B3,168curto10,01 sob consulta
K1021.B0310X12B3,1612médio10,01 sob consulta
K1021.B0310X16B3,1616longo10,01 sob consulta
K1021.B0320X08B3,268curto10,01 sob consulta
K1021.B0320X12B3,2612médio10,01 sob consulta
K1021.B0320X16B3,2616longo10,01 sob consulta
K1021.B0330X08B3,368curto10,01 sob consulta
K1021.B0330X12B3,3612médio10,01 sob consulta
K1021.B0330X16B3,3616longo10,01 sob consulta
K1021.B0340X08B3,478curto10,01 sob consulta
K1021.B0340X12B3,4712médio10,01 sob consulta
K1021.B0340X16B3,4716longo10,01 sob consulta
K1021.B0350X08B3,578curto10,01 sob consulta
K1021.B0350X12B3,5712médio10,01 sob consulta
K1021.B0350X16B3,5716longo10,01 sob consulta
K1021.B0360X08B3,678curto10,01 sob consulta
K1021.B0360X12B3,6712médio10,01 sob consulta
K1021.B0360X16B3,6716longo10,01 sob consulta
K1021.B0370X08B3,778curto10,01 sob consulta
K1021.B0370X12B3,7712médio10,01 sob consulta
K1021.B0370X16B3,7716longo10,01 sob consulta
K1021.B0380X08B3,878curto10,01 sob consulta
K1021.B0380X12B3,8712médio10,01 sob consulta
K1021.B0380X16B3,8716longo10,01 sob consulta
K1021.B0390X08B3,978curto10,01 sob consulta
K1021.B0390X12B3,9712médio10,01 sob consulta
K1021.B0390X16B3,9716longo10,01 sob consulta
K1021.B0400X08B478curto10,01 sob consulta
K1021.B0400X12B4712médio10,01 sob consulta
K1021.B0400X16B4716longo10,01 sob consulta
K1021.B0410X08B4,188curto10,01 sob consulta
K1021.B0410X12B4,1812médio10,01 sob consulta
K1021.B0410X16B4,1816longo10,01 sob consulta
K1021.B0420X08B4,288curto10,01 sob consulta
K1021.B0420X12B4,2812médio10,01 sob consulta
K1021.B0420X16B4,2816longo10,01 sob consulta
K1021.B0430X08B4,388curto10,01 sob consulta
K1021.B0430X12B4,3812médio10,01 sob consulta
K1021.B0430X16B4,3816longo10,01 sob consulta
K1021.B0440X08B4,488curto10,01 sob consulta
K1021.B0440X12B4,4812médio10,01 sob consulta
K1021.B0440X16B4,4816longo10,01 sob consulta
K1021.B0450X08B4,588curto10,01 sob consulta
K1021.B0450X12B4,5812médio10,01 sob consulta
K1021.B0450X16B4,5816longo10,01 sob consulta
K1021.B0460X08B4,688curto10,01 sob consulta
K1021.B0460X12B4,6812médio10,01 sob consulta
K1021.B0460X16B4,6816longo10,01 sob consulta
K1021.B0470X08B4,788curto10,01 sob consulta
K1021.B0470X12B4,7812médio10,01 sob consulta
K1021.B0470X16B4,7816longo10,01 sob consulta
K1021.B0480X08B4,888curto10,01 sob consulta
K1021.B0480X12B4,8812médio10,01 sob consulta
K1021.B0480X16B4,8816longo10,01 sob consulta
K1021.B0490X08B4,988curto10,01 sob consulta
K1021.B0490X12B4,9812médio10,01 sob consulta
K1021.B0490X16B4,9816longo10,01 sob consulta
K1021.B0500X08B588curto10,01 sob consulta
K1021.B0500X12B5812médio10,01 sob consulta
K1021.B0500X16B5816longo10,01 sob consulta
K1021.B0510X10B5,11010curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0510X16B5,11016médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0510X20B5,11020longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0520X10B5,21010curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0520X16B5,21016médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0520X20B5,21020longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0530X10B5,31010curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0530X16B5,31016médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0530X20B5,31020longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0540X10B5,41010curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0540X16B5,41016médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0540X20B5,41020longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0550X10B5,51010curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0550X16B5,51016médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0550X20B5,51020longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0560X10B5,61010curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0560X16B5,61016médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0560X20B5,61020longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0570X10B5,71010curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0570X16B5,71016médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0570X20B5,71020longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0580X10B5,81010curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0580X16B5,81016médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0580X20B5,81020longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0590X10B5,91010curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0590X16B5,91016médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0590X20B5,91020longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0600X10B61010curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0600X16B61016médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0600X20B61020longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0610X10B6,11210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0610X16B6,11216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0610X20B6,11220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0620X10B6,21210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0620X16B6,21216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0620X20B6,21220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0630X10B6,31210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0630X16B6,31216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0630X20B6,31220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0640X10B6,41210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0640X16B6,41216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0640X20B6,41220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0650X10B6,51210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0650X16B6,51216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0650X20B6,51220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0660X10B6,61210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0660X16B6,61216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0660X20B6,61220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0670X10B6,71210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0670X16B6,71216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0670X20B6,71220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0680X10B6,81210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0680X16B6,81216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0680X20B6,81220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0690X10B6,91210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0690X16B6,91216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0690X20B6,91220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0700X10B71210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0700X16B71216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0700X20B71220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0710X10B7,11210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0710X16B7,11216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0710X20B7,11220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0720X10B7,21210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0720X16B7,21216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0720X20B7,21220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0730X10B7,31210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0730X16B7,31216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0730X20B7,31220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0740X10B7,41210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0740X16B7,41216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0740X20B7,41220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0750X10B7,51210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0750X16B7,51216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0750X20B7,51220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0760X10B7,61210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0760X16B7,61216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0760X20B7,61220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0770X10B7,71210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0770X16B7,71216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0770X20B7,71220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0780X10B7,81210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0780X16B7,81216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0780X20B7,81220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0790X10B7,91210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0790X16B7,91216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0790X20B7,91220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0800X10B8,01210curto1,50,02 sob consulta
K1021.B0800X16B8,01216médio1,50,02 sob consulta
K1021.B0800X20B8,01220longo1,50,02 sob consulta
K1021.B0810X12B8,11512curto20,02 sob consulta
K1021.B0810X20B8,11520médio20,02 sob consulta
K1021.B0810X25B8,11525longo20,02 sob consulta
K1021.B0820X12B8,21512curto20,02 sob consulta
K1021.B0820X20B8,21520médio20,02 sob consulta
K1021.B0820X25B8,21525longo20,02 sob consulta
K1021.B0830X12B8,31512curto20,02 sob consulta
K1021.B0830X20B8,31520médio20,02 sob consulta
K1021.B0830X25B8,31525longo20,02 sob consulta
K1021.B0840X12B8,41512curto20,02 sob consulta
K1021.B0840X20B8,41520médio20,02 sob consulta
K1021.B0840X25B8,41525longo20,02 sob consulta
K1021.B0850X12B8,51512curto20,02 sob consulta
K1021.B0850X20B8,51520médio20,02 sob consulta
K1021.B0850X25B8,51525longo20,02 sob consulta
K1021.B0860X12B8,61512curto20,02 sob consulta
K1021.B0860X20B8,61520médio20,02 sob consulta
K1021.B0860X25B8,61525longo20,02 sob consulta
K1021.B0870X12B8,71512curto20,02 sob consulta
K1021.B0870X20B8,71520médio20,02 sob consulta
K1021.B0870X25B8,71525longo20,02 sob consulta
K1021.B0880X12B8,81512curto20,02 sob consulta
K1021.B0880X20B8,81520médio20,02 sob consulta
K1021.B0880X25B8,81525longo20,02 sob consulta
K1021.B0890X12B8,91512curto20,02 sob consulta
K1021.B0890X20B8,91520médio20,02 sob consulta
K1021.B0890X25B8,91525longo20,02 sob consulta
K1021.B0900X12B91512curto20,02 sob consulta
K1021.B0900X20B91520médio20,02 sob consulta
K1021.B0900X25B91525longo20,02 sob consulta
K1021.B0910X12B9,11512curto20,02 sob consulta
K1021.B0910X20B9,11520médio20,02 sob consulta
K1021.B0910X25B9,11525longo20,02 sob consulta
K1021.B0920X12B9,21512curto20,02 sob consulta
K1021.B0920X20B9,21520médio20,02 sob consulta
K1021.B0920X25B9,21525longo20,02 sob consulta
K1021.B0930X12B9,31512curto20,02 sob consulta
K1021.B0930X20B9,31520médio20,02 sob consulta
K1021.B0930X25B9,31525longo20,02 sob consulta
K1021.B0940X12B9,41512curto20,02 sob consulta
K1021.B0940X20B9,41520médio20,02 sob consulta
K1021.B0940X25B9,41525longo20,02 sob consulta
K1021.B0950X12B9,51512curto20,02 sob consulta
K1021.B0950X20B9,51520médio20,02 sob consulta
K1021.B0950X25B9,51525longo20,02 sob consulta
K1021.B0960X12B9,61512curto20,02 sob consulta
K1021.B0960X20B9,61520médio20,02 sob consulta
K1021.B0960X25B9,61525longo20,02 sob consulta
K1021.B0970X12B9,71512curto20,02 sob consulta
K1021.B0970X20B9,71520médio20,02 sob consulta
K1021.B0970X25B9,71525longo20,02 sob consulta
K1021.B0980X12B9,81512curto20,02 sob consulta
K1021.B0980X20B9,81520médio20,02 sob consulta
K1021.B0980X25B9,81525longo20,02 sob consulta
K1021.B0990X12B9,91512curto20,02 sob consulta
K1021.B0990X20B9,91520médio20,02 sob consulta
K1021.B0990X25B9,91525longo20,02 sob consulta
K1021.B1000X12B101512curto20,02 sob consulta
K1021.B1000X20B101520médio20,02 sob consulta
K1021.B1000X25B101525longo20,02 sob consulta
K1021.B1010X12B10,11812curto20,02 sob consulta
K1021.B1010X20B10,11820médio20,02 sob consulta
K1021.B1010X25B10,11825longo20,02 sob consulta
K1021.B1020X12B10,21812curto20,02 sob consulta
K1021.B1020X20B10,21820médio20,02 sob consulta
K1021.B1020X25B10,21825longo20,02 sob consulta
K1021.B1030X12B10,31812curto20,02 sob consulta
K1021.B1030X20B10,31820médio20,02 sob consulta
K1021.B1030X25B10,31825longo20,02 sob consulta
K1021.B1040X12B10,41812curto20,02 sob consulta
K1021.B1040X20B10,41820médio20,02 sob consulta
K1021.B1040X25B10,41825longo20,02 sob consulta
K1021.B1050X12B10,51812curto20,02 sob consulta
K1021.B1050X20B10,51820médio20,02 sob consulta
K1021.B1050X25B10,51825longo20,02 sob consulta
K1021.B1060X12B10,61812curto20,02 sob consulta
K1021.B1060X20B10,61820médio20,02 sob consulta
K1021.B1060X25B10,61825longo20,02 sob consulta
K1021.B1070X12B10,71812curto20,02 sob consulta
K1021.B1070X20B10,71820médio20,02 sob consulta
K1021.B1070X25B10,71825longo20,02 sob consulta
K1021.B1080X12B10,81812curto20,02 sob consulta
K1021.B1080X20B10,81820médio20,02 sob consulta
K1021.B1080X25B10,81825longo20,02 sob consulta
K1021.B1090X12B10,91812curto20,02 sob consulta
K1021.B1090X20B10,91820médio20,02 sob consulta
K1021.B1090X25B10,91825longo20,02 sob consulta
K1021.B1100X12B111812curto20,02 sob consulta
K1021.B1100X20B111820médio20,02 sob consulta
K1021.B1100X25B111825longo20,02 sob consulta
K1021.B1110X12B11,11812curto20,02 sob consulta
K1021.B1110X20B11,11820médio20,02 sob consulta
K1021.B1110X25B11,11825longo20,02 sob consulta
K1021.B1120X12B11,21812curto20,02 sob consulta
K1021.B1120X20B11,21820médio20,02 sob consulta
K1021.B1120X25B11,21825longo20,02 sob consulta
K1021.B1130X12B11,31812curto20,02 sob consulta
K1021.B1130X20B11,31820médio20,02 sob consulta
K1021.B1130X25B11,31825longo20,02 sob consulta
K1021.B1140X12B11,41812curto20,02 sob consulta
K1021.B1140X20B11,41820médio20,02 sob consulta
K1021.B1140X25B11,41825longo20,02 sob consulta
K1021.B1150X12B11,51812curto20,02 sob consulta
K1021.B1150X20B11,51820médio20,02 sob consulta
K1021.B1150X25B11,51825longo20,02 sob consulta
K1021.B1160X12B11,61812curto20,02 sob consulta
K1021.B1160X20B11,61820médio20,02 sob consulta
K1021.B1160X25B11,61825longo20,02 sob consulta
K1021.B1170X12B11,71812curto20,02 sob consulta
K1021.B1170X20B11,71820médio20,02 sob consulta
K1021.B1170X25B11,71825longo20,02 sob consulta
K1021.B1180X12B11,81812curto20,02 sob consulta
K1021.B1180X20B11,81820médio20,02 sob consulta
K1021.B1180X25B11,81825longo20,02 sob consulta
K1021.B1190X12B11,91812curto20,02 sob consulta
K1021.B1190X20B11,91820médio20,02 sob consulta
K1021.B1190X25B11,91825longo20,02 sob consulta
K1021.B1200X12B121812curto20,02 sob consulta
K1021.B1200X20B121820médio20,02 sob consulta
K1021.B1200X25B121825longo20,02 sob consulta
K1021.B1210X16B12,12216curto20,02 sob consulta
K1021.B1210X28B12,12228médio20,02 sob consulta
K1021.B1210X36B12,12236longo20,02 sob consulta
K1021.B1220X16B12,22216curto20,02 sob consulta
K1021.B1220X28B12,22228médio20,02 sob consulta
K1021.B1220X36B12,22236longo20,02 sob consulta
K1021.B1230X16B12,32216curto20,02 sob consulta
K1021.B1230X28B12,32228médio20,02 sob consulta
K1021.B1230X36B12,32236longo20,02 sob consulta
K1021.B1240X16B12,42216curto20,02 sob consulta
K1021.B1240X28B12,42228médio20,02 sob consulta
K1021.B1240X36B12,42236longo20,02 sob consulta
K1021.B1250X16B12,52216curto20,02 sob consulta
K1021.B1250X28B12,52228médio20,02 sob consulta
K1021.B1250X36B12,52236longo20,02 sob consulta
K1021.B1260X16B12,62216curto20,02 sob consulta
K1021.B1260X28B12,62228médio20,02 sob consulta
K1021.B1260X36B12,62236longo20,02 sob consulta
K1021.B1270X16B12,72216curto20,02 sob consulta
K1021.B1270X28B12,72228médio20,02 sob consulta
K1021.B1270X36B12,72236longo20,02 sob consulta
K1021.B1280X16B12,82216curto20,02 sob consulta
K1021.B1280X28B12,82228médio20,02 sob consulta
K1021.B1280X36B12,82236longo20,02 sob consulta
K1021.B1290X16B12,92216curto20,02 sob consulta
K1021.B1290X28B12,92228médio20,02 sob consulta
K1021.B1290X36B12,92236longo20,02 sob consulta
K1021.B1300X16B132216curto20,02 sob consulta
K1021.B1300X28B132228médio20,02 sob consulta
K1021.B1300X36B132236longo20,02 sob consulta
K1021.B1310X16B13,12216curto20,02 sob consulta
K1021.B1310X28B13,12228médio20,02 sob consulta
K1021.B1310X36B13,12236longo20,02 sob consulta
K1021.B1320X16B13,22216curto20,02 sob consulta
K1021.B1320X28B13,22228médio20,02 sob consulta
K1021.B1320X36B13,22236longo20,02 sob consulta
K1021.B1330X16B13,32216curto20,02 sob consulta
K1021.B1330X28B13,32228médio20,02 sob consulta
K1021.B1330X36B13,32236longo20,02 sob consulta
K1021.B1340X16B13,42216curto20,02 sob consulta
K1021.B1340X28B13,42228médio20,02 sob consulta
K1021.B1340X36B13,42236longo20,02 sob consulta
K1021.B1350X16B13,52216curto20,02 sob consulta
K1021.B1350X28B13,52228médio20,02 sob consulta
K1021.B1350X36B13,52236longo20,02 sob consulta
K1021.B1360X16B13,62216curto20,02 sob consulta
K1021.B1360X28B13,62228médio20,02 sob consulta
K1021.B1360X36B13,62236longo20,02 sob consulta
K1021.B1370X16B13,72216curto20,02 sob consulta
K1021.B1370X28B13,72228médio20,02 sob consulta
K1021.B1370X36B13,72236longo20,02 sob consulta
K1021.B1380X16B13,82216curto20,02 sob consulta
K1021.B1380X28B13,82228médio20,02 sob consulta
K1021.B1380X36B13,82236longo20,02 sob consulta
K1021.B1390X16B13,92216curto20,02 sob consulta
K1021.B1390X28B13,92228médio20,02 sob consulta
K1021.B1390X36B13,92236longo20,02 sob consulta
K1021.B1400X16B142216curto20,02 sob consulta
K1021.B1400X28B142228médio20,02 sob consulta
K1021.B1400X36B142236longo20,02 sob consulta
K1021.B1410X16B14,12216curto20,02 sob consulta
K1021.B1410X28B14,12228médio20,02 sob consulta
K1021.B1410X36B14,12236longo20,02 sob consulta
K1021.B1420X16B14,22216curto20,02 sob consulta
K1021.B1420X28B14,22228médio20,02 sob consulta
K1021.B1420X36B14,22236longo20,02 sob consulta
K1021.B1430X16B14,32216curto20,02 sob consulta
K1021.B1430X28B14,32228médio20,02 sob consulta
K1021.B1430X36B14,32236longo20,02 sob consulta
K1021.B1440X16B14,42216curto20,02 sob consulta
K1021.B1440X28B14,42228médio20,02 sob consulta
K1021.B1440X36B14,42236longo20,02 sob consulta
K1021.B1450X16B14,52216curto20,02 sob consulta
K1021.B1450X28B14,52228médio20,02 sob consulta
K1021.B1450X36B14,52236longo20,02 sob consulta
K1021.B1460X16B14,62216curto20,02 sob consulta
K1021.B1460X28B14,62228médio20,02 sob consulta
K1021.B1460X36B14,62236longo20,02 sob consulta
K1021.B1470X16B14,72216curto20,02 sob consulta
K1021.B1470X28B14,72228médio20,02 sob consulta
K1021.B1470X36B14,72236longo20,02 sob consulta
K1021.B1480X16B14,82216curto20,02 sob consulta
K1021.B1480X28B14,82228médio20,02 sob consulta
K1021.B1480X36B14,82236longo20,02 sob consulta
K1021.B1490X16B14,92216curto20,02 sob consulta
K1021.B1490X28B14,92228médio20,02 sob consulta
K1021.B1490X36B14,92236longo20,02 sob consulta
K1021.B1500X16B152216curto20,02 sob consulta
K1021.B1500X28B152228médio20,02 sob consulta
K1021.B1500X36B152236longo20,02 sob consulta
K1021.B1550X16B15,52616curto20,02 sob consulta
K1021.B1550X28B15,52628médio20,02 sob consulta
K1021.B1550X36B15,52636longo20,02 sob consulta
K1021.B1600X16B162616curto20,02 sob consulta
K1021.B1600X28B162628médio20,02 sob consulta
K1021.B1600X36B162636longo20,02 sob consulta
K1021.B1650X16B16,52616curto20,02 sob consulta
K1021.B1650X28B16,52628médio20,02 sob consulta
K1021.B1650X36B16,52636longo20,02 sob consulta
K1021.B1700X16B172616curto20,02 sob consulta
K1021.B1700X28B172628médio20,02 sob consulta
K1021.B1700X36B172636longo20,02 sob consulta
K1021.B1750X16B17,52616curto20,02 sob consulta
K1021.B1750X28B17,52628médio20,02 sob consulta
K1021.B1750X36B17,52636longo20,02 sob consulta
K1021.B1800X16B182616curto20,02 sob consulta
K1021.B1800X28B182628médio20,02 sob consulta
K1021.B1800X36B182636longo20,02 sob consulta
K1021.B1850X20B18,53020curto30,02 sob consulta
K1021.B1850X36B18,53036médio30,02 sob consulta
K1021.B1850X45B18,53045longo30,02 sob consulta
K1021.B1900X20B193020curto30,02 sob consulta
K1021.B1900X36B193036médio30,02 sob consulta
K1021.B1900X45B193045longo30,02 sob consulta
K1021.B1950X20B19,53020curto30,02 sob consulta
K1021.B1950X36B19,53036médio30,02 sob consulta
K1021.B1950X45B19,53045longo30,02 sob consulta
K1021.B2000X20B203020curto30,02 sob consulta
K1021.B2000X36B203036médio30,02 sob consulta
K1021.B2000X45B203045longo30,02 sob consulta
K1021.B2050X20B20,53020curto30,02 sob consulta
K1021.B2050X36B20,53036médio30,02 sob consulta
K1021.B2050X45B20,53045longo30,02 sob consulta
K1021.B2100X20B213020curto30,02 sob consulta
K1021.B2100X36B213036médio30,02 sob consulta
K1021.B2100X45B213045longo30,02 sob consulta
K1021.B2150X20B21,53020curto30,02 sob consulta
K1021.B2150X36B21,53036médio30,02 sob consulta
K1021.B2150X45B21,53045longo30,02 sob consulta
K1021.B2200X20B223020curto30,02 sob consulta
K1021.B2200X36B223036médio30,02 sob consulta
K1021.B2200X45B223045longo30,02 sob consulta
K1021.B2250X20B22,53520curto30,02 sob consulta
K1021.B2250X36B22,53536médio30,02 sob consulta
K1021.B2250X45B22,53545longo30,02 sob consulta
K1021.B2300X20B233520curto30,02 sob consulta
K1021.B2300X36B233536médio30,02 sob consulta
K1021.B2300X45B233545longo30,02 sob consulta
K1021.B2350X20B23,53520curto30,02 sob consulta
K1021.B2350X36B23,53536médio30,02 sob consulta
K1021.B2350X45B23,53545longo30,02 sob consulta
K1021.B2400X20B243520curto30,02 sob consulta
K1021.B2400X36B243536médio30,02 sob consulta
K1021.B2400X45B243545longo30,02 sob consulta
K1021.B2450X20B24,53520curto30,02 sob consulta
K1021.B2450X36B24,53536médio30,02 sob consulta
K1021.B2450X45B24,53545longo30,02 sob consulta
K1021.B2500X20B253520curto30,02 sob consulta
K1021.B2500X36B253536médio30,02 sob consulta
K1021.B2500X45B253545longo30,02 sob consulta
K1021.B2550X20B25,53520curto30,02 sob consulta
K1021.B2550X36B25,53536médio30,02 sob consulta
K1021.B2550X45B25,53545longo30,02 sob consulta
K1021.B2600X20B263520curto30,02 sob consulta
K1021.B2600X36B263536médio30,02 sob consulta
K1021.B2600X45B263545longo30,02 sob consulta
K1021.B2650X25B26,54225curto30,02 sob consulta
K1021.B2650X45B26,54245médio30,02 sob consulta
K1021.B2650X56B26,54256longo30,02 sob consulta
K1021.B2700X25B274225curto30,02 sob consulta
K1021.B2700X45B274245médio30,02 sob consulta
K1021.B2700X56B274256longo30,02 sob consulta
K1021.B2750X25B27,54225curto30,02 sob consulta
K1021.B2750X45B27,54245médio30,02 sob consulta
K1021.B2750X56B27,54256longo30,02 sob consulta
K1021.B2800X25B284225curto30,02 sob consulta
K1021.B2800X45B284245médio30,02 sob consulta
K1021.B2800X56B284256longo30,02 sob consulta
K1021.B2850X25B28,54225curto30,02 sob consulta
K1021.B2850X45B28,54245médio30,02 sob consulta
K1021.B2850X56B28,54256longo30,02 sob consulta
K1021.B2900X25B294225curto30,02 sob consulta
K1021.B2900X45B294245médio30,02 sob consulta
K1021.B2900X56B294256longo30,02 sob consulta
K1021.B2950X25B29,54225curto30,02 sob consulta
K1021.B2950X45B29,54245médio30,02 sob consulta
K1021.B2950X56B29,54256longo30,02 sob consulta
K1021.B3000X25B304225curto30,02 sob consulta
K1021.B3000X45B304245médio30,02 sob consulta
K1021.B3000X56B304256longo30,02 sob consulta
K1021.B3050X25B30,54825curto30,04 sob consulta
K1021.B3050X45B30,54845médio30,04 sob consulta
K1021.B3050X56B30,54856longo30,04 sob consulta
K1021.B3100X25B314825curto30,04 sob consulta
K1021.B3100X45B314845médio30,04 sob consulta
K1021.B3100X56B314856longo30,04 sob consulta
K1021.B3150X25B31,54825curto30,04 sob consulta
K1021.B3150X45B31,54845médio30,04 sob consulta
K1021.B3150X56B31,54856longo30,04 sob consulta
K1021.B3200X25B324825curto30,04 sob consulta
K1021.B3200X45B324845médio30,04 sob consulta
K1021.B3200X56B324856longo30,04 sob consulta
K1021.B3250X25B32,54825curto30,04 sob consulta
K1021.B3250X45B32,54845médio30,04 sob consulta
K1021.B3250X56B32,54856longo30,04 sob consulta
K1021.B3300X25B334825curto30,04 sob consulta
K1021.B3300X45B334845médio30,04 sob consulta
K1021.B3300X56B334856longo30,04 sob consulta
K1021.B3350X25B33,54825curto30,04 sob consulta
K1021.B3350X45B33,54845médio30,04 sob consulta
K1021.B3350X56B33,54856longo30,04 sob consulta
K1021.B3400X25B344825curto30,04 sob consulta
K1021.B3400X45B344845médio30,04 sob consulta
K1021.B3400X56B344856longo30,04 sob consulta
K1021.B3450X25B34,54825curto30,04 sob consulta
K1021.B3450X45B34,54845médio30,04 sob consulta
K1021.B3450X56B34,54856longo30,04 sob consulta
K1021.B3500X25B354825curto30,04 sob consulta
K1021.B3500X45B354845médio30,04 sob consulta
K1021.B3500X56B354856longo30,04 sob consulta
K1021.B3550X30B35,55530curto3,50,04 sob consulta
K1021.B3550X56B35,55556médio3,50,04 sob consulta
K1021.B3550X67B35,55567longo3,50,04 sob consulta
K1021.B3600X30B365530curto3,50,04 sob consulta
K1021.B3600X56B365556médio3,50,04 sob consulta
K1021.B3600X67B365567longo3,50,04 sob consulta
K1021.B3650X30B36,55530curto3,50,04 sob consulta
K1021.B3650X56B36,55556médio3,50,04 sob consulta
K1021.B3650X67B36,55567longo3,50,04 sob consulta
K1021.B3700X30B375530curto3,50,04 sob consulta
K1021.B3700X56B375556médio3,50,04 sob consulta
K1021.B3700X67B375567longo3,50,04 sob consulta
K1021.B3750X30B37,55530curto3,50,04 sob consulta
K1021.B3750X56B37,55556médio3,50,04 sob consulta
K1021.B3750X67B37,55567longo3,50,04 sob consulta
K1021.B3800X30B385530curto3,50,04 sob consulta
K1021.B3800X56B385556médio3,50,04 sob consulta
K1021.B3800X67B385567longo3,50,04 sob consulta
K1021.B3850X30B38,55530curto3,50,04 sob consulta
K1021.B3850X56B38,55556médio3,50,04 sob consulta
K1021.B3850X67B38,55567longo3,50,04 sob consulta
K1021.B3900X30B395530curto3,50,04 sob consulta
K1021.B3900X56B395556médio3,50,04 sob consulta
K1021.B3900X67B395567longo3,50,04 sob consulta
K1021.B3950X30B39,55530curto3,50,04 sob consulta
K1021.B3950X56B39,55556médio3,50,04 sob consulta
K1021.B3950X67B39,55567longo3,50,04 sob consulta
K1021.B4000X30B405530curto3,50,04 sob consulta
K1021.B4000X56B405556médio3,50,04 sob consulta
K1021.B4000X67B405567longo3,50,04 sob consulta
K1021.B4050X30B40,55530curto3,50,04 sob consulta
K1021.B4050X56B40,55556médio3,50,04 sob consulta
K1021.B4050X67B40,55567longo3,50,04 sob consulta
K1021.B4100X30B415530curto3,50,04 sob consulta
K1021.B4100X56B415556médio3,50,04 sob consulta
K1021.B4100X67B415567longo3,50,04 sob consulta
K1021.B4150X30B41,55530curto3,50,04 sob consulta
K1021.B4150X56B41,55556médio3,50,04 sob consulta
K1021.B4150X67B41,55567longo3,50,04 sob consulta
K1021.B4200X30B425530curto3,50,04 sob consulta
K1021.B4200X56B425556médio3,50,04 sob consulta
K1021.B4200X67B425567longo3,50,04 sob consulta
K1021.B4250X30B42,56230curto3,50,04 sob consulta
K1021.B4250X56B42,56256médio3,50,04 sob consulta
K1021.B4250X67B42,56267longo3,50,04 sob consulta
K1021.B4300X30B436230curto3,50,04 sob consulta
K1021.B4300X56B436256médio3,50,04 sob consulta
K1021.B4300X67B436267longo3,50,04 sob consulta
K1021.B4350X30B43,56230curto3,50,04 sob consulta
K1021.B4350X56B43,56256médio3,50,04 sob consulta
K1021.B4350X67B43,56267longo3,50,04 sob consulta
K1021.B4400X30B446230curto3,50,04 sob consulta
K1021.B4400X56B446256médio3,50,04 sob consulta
K1021.B4400X67B446267longo3,50,04 sob consulta
K1021.B4450X30B44,56230curto3,50,04 sob consulta
K1021.B4450X56B44,56256médio3,50,04 sob consulta
K1021.B4450X67B44,56267longo3,50,04 sob consulta
K1021.B4500X30B456230curto3,50,04 sob consulta
K1021.B4500X56B456256médio3,50,04 sob consulta
K1021.B4500X67B456267longo3,50,04 sob consulta
K1021.B4550X30B45,56230curto3,50,04 sob consulta
K1021.B4550X56B45,56256médio3,50,04 sob consulta
K1021.B4550X67B45,56267longo3,50,04 sob consulta
K1021.B4600X30B466230curto3,50,04 sob consulta
K1021.B4600X56B466256médio3,50,04 sob consulta
K1021.B4600X67B466267longo3,50,04 sob consulta
K1021.B4650X30B46,56230curto3,50,04 sob consulta
K1021.B4650X56B46,56256médio3,50,04 sob consulta
K1021.B4650X67B46,56267longo3,50,04 sob consulta
K1021.B4700X30B476230curto3,50,04 sob consulta
K1021.B4700X56B476256médio3,50,04 sob consulta
K1021.B4700X67B476267longo3,50,04 sob consulta
K1021.B4750X30B47,56230curto3,50,04 sob consulta
K1021.B4750X56B47,56256médio3,50,04 sob consulta
K1021.B4750X67B47,56267longo3,50,04 sob consulta
K1021.B4800X30B486230curto3,50,04 sob consulta
K1021.B4800X56B486256médio3,50,04 sob consulta
K1021.B4800X67B486267longo3,50,04 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33