Grupos de mercadorias
Acoplamentos sanfonados de metal com cubo de aperto
K1882

Acoplamentos sanfonados de metal com cubo de aperto

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Fole em aço inoxidável.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamentos sanfonados de metal com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com cubo de aperto para fixação do eixo.

Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, servomotores em máquinas-ferramentas, máquinas de embalagem, máquinas para trabalhar madeira e em tecnologia de automação.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Montagem:Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1882 Acoplamentos sanfonados de metal com cubo de aperto 276 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,1 MB

Desenhos

Acoplamentos sanfonados de metal com cubo de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoTorque
nominal
Nm
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
(10³ Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Rigidez da mola
axial
(N/mm)
CADAces.PreçoEncomendar
K1882.018063101018180,042020550 sob consulta
K1882.018063111118180,042020550 sob consulta
K1882.018063121218180,042020550 sob consulta
K1882.018063141418180,042020550 sob consulta
K1882.018063191918180,042020550 sob consulta
K1882.018063242418180,042020550 sob consulta
K1882.018063252518180,042020550 sob consulta
K1882.030065101030300,153872050 sob consulta
K1882.030065111130300,153872050 sob consulta
K1882.030065121230300,153872050 sob consulta
K1882.030065141430300,153872050 sob consulta
K1882.030065191930300,153872050 sob consulta
K1882.030065242430300,153872050 sob consulta
K1882.030065252530300,153872050 sob consulta
K1882.060079121260600,3375115090 sob consulta
K1882.060079141460600,3375115090 sob consulta
K1882.060079191960600,3375115090 sob consulta
K1882.060079242460600,3375115090 sob consulta
K1882.060079252560600,3375115090 sob consulta
K1882.060079282860600,3375115090 sob consulta
K1882.060079323260600,3375115090 sob consulta
K1882.080091121280800,9128120080 sob consulta
K1882.080091191980800,9128120080 sob consulta
K1882.080091242480800,9128120080 sob consulta
K1882.080091252580800,9128120080 sob consulta
K1882.080091282880800,9128120080 sob consulta
K1882.080091323280800,9128120080 sob consulta
K1882.150091141415015011552020280 sob consulta
K1882.150091191915015011552020280 sob consulta
K1882.150091242415015011552020280 sob consulta
K1882.150091252515015011552020280 sob consulta
K1882.150091282815015011552020280 sob consulta
K1882.150091323215015011552020280 sob consulta
K1882.20010116162002001,491752500280 sob consulta
K1882.20010119192002001,491752500280 sob consulta
K1882.20010124242002001,491752500280 sob consulta
K1882.20010125252002001,491752500280 sob consulta
K1882.20010128282002001,491752500280 sob consulta
K1882.20010132322002001,491752500280 sob consulta
K1882.30010520203003003,285026300287 sob consulta
K1882.30010524243003003,285026300287 sob consulta
K1882.30010528283003003,285026300287 sob consulta
K1882.30010538383003003,285026300287 sob consulta
K1882.50011225255005006,46907790100 sob consulta
K1882.50011238385005006,46907790100 sob consulta
K1882.50011242425005006,46907790100 sob consulta
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Rotação
máx
Rpm
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
CADAces.PreçoEncomendar
K1882.01806310100,20,51,51280017M510 sob consulta
K1882.01806311110,20,51,51280017M511 sob consulta
K1882.01806312120,20,51,51280017M512 sob consulta
K1882.01806314140,20,51,51280017M514 sob consulta
K1882.01806319190,20,51,51280017M519 sob consulta
K1882.01806324240,20,51,51280017M524 sob consulta
K1882.01806325250,20,51,51280017M525 sob consulta
K1882.03006510100,150,61,51030020M610 sob consulta
K1882.03006511110,150,61,51030020M611 sob consulta
K1882.03006512120,150,61,51030020M612 sob consulta
K1882.03006514140,150,61,51030020M614 sob consulta
K1882.03006519190,150,61,51030020M619 sob consulta
K1882.03006524240,150,61,51030020M624 sob consulta
K1882.03006525250,150,61,51030020M625 sob consulta
K1882.06007912120,150,61,5870023M812 sob consulta
K1882.06007914140,150,61,5870023M814 sob consulta
K1882.06007919190,150,61,5870023M819 sob consulta
K1882.06007924240,150,61,5870023M824 sob consulta
K1882.06007925250,150,61,5870023M825 sob consulta
K1882.06007928280,150,61,5870023M828 sob consulta
K1882.06007932320,150,61,5870023M832 sob consulta
K1882.08009112120,20,51,5690028M1012 sob consulta
K1882.08009119190,20,51,5690028M1019 sob consulta
K1882.08009124240,20,51,5690028M1024 sob consulta
K1882.08009125250,20,51,5690028M1025 sob consulta
K1882.08009128280,20,51,5690028M1028 sob consulta
K1882.08009132320,20,51,5690028M1032 sob consulta
K1882.15009114140,20,51,5690028M1014 sob consulta
K1882.15009119190,20,51,5690028M1019 sob consulta
K1882.15009124240,20,51,5690028M1024 sob consulta
K1882.15009125250,20,51,5690028M1025 sob consulta
K1882.15009128280,20,51,5690028M1028 sob consulta
K1882.15009132320,20,51,5690028M1032 sob consulta
K1882.20010116160,20,51,5640031M1216 sob consulta
K1882.20010119190,20,51,5640031M1219 sob consulta
K1882.20010124240,20,51,5640031M1224 sob consulta
K1882.20010125250,20,51,5640031M1225 sob consulta
K1882.20010128280,20,51,5640031M1228 sob consulta
K1882.20010132320,20,51,5640031M1232 sob consulta
K1882.30010520200,20,51,5600040M1220 sob consulta
K1882.30010524240,20,51,5600040M1224 sob consulta
K1882.30010528280,20,51,5600040M1228 sob consulta
K1882.30010538380,20,51,5600040M1238 sob consulta
K1882.50011225250,20,51,5500042M1225 sob consulta
K1882.50011238380,20,51,5500042M1238 sob consulta
K1882.50011242420,20,51,5500042M1242 sob consulta
Código do artigo

D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
em rasgo de chaveta
D4LL2L3RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1882.0180631010101025,425,445635,519,547,48 sob consulta
K1882.0180631111111025,425,445635,519,547,48 sob consulta
K1882.0180631212121025,425,445635,519,547,48 sob consulta
K1882.0180631414141025,425,445635,519,547,48 sob consulta
K1882.0180631919191025,425,445635,519,547,48 sob consulta
K1882.0180632424241025,425,445635,519,547,48 sob consulta
K1882.0180632525251025,425,445635,519,547,48 sob consulta
K1882.03006510101010323056657,524,556,415 sob consulta
K1882.03006511111110323056657,524,556,415 sob consulta
K1882.03006512121210323056657,524,556,415 sob consulta
K1882.03006514141410323056657,524,556,415 sob consulta
K1882.03006519191910323056657,524,556,415 sob consulta
K1882.03006524242410323056657,524,556,415 sob consulta
K1882.03006525252510323056657,524,556,415 sob consulta
K1882.060079121212123535667910296640 sob consulta
K1882.060079141414123535667910296640 sob consulta
K1882.060079191919123535667910296640 sob consulta
K1882.060079242424123535667910296640 sob consulta
K1882.060079252525123535667910296640 sob consulta
K1882.060079282828123535667910296640 sob consulta
K1882.060079323232123535667910296640 sob consulta
K1882.08009112121212444482911133,582,984 sob consulta
K1882.08009119191912444482911133,582,984 sob consulta
K1882.08009124242412444482911133,582,984 sob consulta
K1882.08009125252512444482911133,582,984 sob consulta
K1882.08009128282812444482911133,582,984 sob consulta
K1882.08009132323212444482911133,582,984 sob consulta
K1882.15009114141414444482911133,582,984 sob consulta
K1882.15009119191914444482911133,582,984 sob consulta
K1882.15009124242414444482911133,582,984 sob consulta
K1882.15009125252514444482911133,582,984 sob consulta
K1882.15009128282814444482911133,582,984 sob consulta
K1882.15009132323214444482911133,582,984 sob consulta
K1882.20010116161616474790101133890,8125 sob consulta
K1882.20010119191916474790101133890,8125 sob consulta
K1882.20010124242416474790101133890,8125 sob consulta
K1882.20010125252516474790101133890,8125 sob consulta
K1882.20010128282816474790101133890,8125 sob consulta
K1882.20010132323216474790101133890,8125 sob consulta
K1882.3001052020202060601101051338110145 sob consulta
K1882.3001052424242060601101051338110145 sob consulta
K1882.3001052828282060601101051338110145 sob consulta
K1882.3001053838382060601101051338110145 sob consulta
K1882.5001122525252570701221121542122145 sob consulta
K1882.5001123838382570701221121542122145 sob consulta
K1882.5001124242422570701221121542122145 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33