Grupos de mercadorias
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, forma D, com rosca macho, esfera plana e elemento de encaixe de POM (Poliacetal)
K0282_D

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, forma D, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo da peça em aço temperado,
esfera em aço temperado para rolamento 1.2067,
elemento de encaixe de POM (Poliacetal)
Versão:Corpo temperado e fosfatado.
Esfera endurecida.
Indicação:Os dispositivos de apoio com esfera autoalinhante servem como batentes, suportes e posicionadores e atuam na construção de dispositivos.

As esferas estão protegidas contra torção.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0282_D Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, forma D, com rosca macho, esfera plana e elemento de encaixe de POM (Poliacetal) 182 kB

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, forma D, com rosca macho, esfera plana e elemento de encaixe de POM (Poliacetal)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaBD1D2D3HEsfera øSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0282.208D813M87,913101110 sob consulta
K0282.210D1020M1012,718161725 sob consulta
K0282.212D1220M1212,718161725 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33