Grupos de mercadorias
Grampo giratório pneumático aparafusável com flange
K1818

Grampo giratório pneumático aparafusável com flange

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico de alumínio.
Êmbolo de aço.
Versão:Corpo básico prateado anodizado.
Êmbolo cromado endurecido.
Indicação:Os grampos giratórios pneumáticos aparafusáveis com flange são utilizados em aplicações onde as baixas forças de aperto são suficientes ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre, para a colocação e retirada da peça de trabalho.

Devido à função de duplo efeito do grampo, o êmbolo é movido para baixo e para cima por meio de pressão.

O curso total do grampo giratório consiste de um curso giratório e um curso de aperto. No início do processo de fixação, o braço de fixação executa um movimento de curso giratório de 90° para baixo. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo. A peça de usinagem só pode ser fixada pelo curso de aperto.

O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento giratório. F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.

O grampo giratório aparafusável com flange pode ser fixado por meio de uma porca ranhurada DIN 70852 por cima ou por baixo. Outra alternativa seria fixar o grampo giratório ao dispositivo por cima com quatro parafusos de cabeça cilíndrica.

O grampo giratório deve ser operado apenas com ar lubrificado com óleo.

Os furos de montagem no flange possuem a mesma dimensão dos flanges roscados K1820.

Inclui parafuso e anel elástico para fixação dos braços de fixação, disponíveis como acessórios.

Braço de fixação e porca ranhurada não estão incluídos no fornecimento.
Acessórios:Braço de fixação K1816 para grampos giratórios.
Porca ranhurada DIN 70852.
Indicação de desenho:
1) Prender
2) Desprender
3) Curso giratório
4) Curso de aperto
5) Desprendido
6) Fixado
7) Rotação para a esquerda
8) Rotação para a direita
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1818 Grampo giratório pneumático aparafusável com flange 323 kB

Desenhos

Grampo giratório pneumático aparafusável com flange

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoVersão 2Tipo
da forma
A

A1A2A3BB1B2DD1D2D3D4CADAces.PreçoEncomendar
K1818.11212aparafusável com flangegiratório à direita353918,751032,52342,5M25x1,5M584,5M5 sob consulta
K1818.11616aparafusável com flangegiratório à direita414523123626,547M30x1,5M584,5M5 sob consulta
K1818.12020aparafusável com flangegiratório à direita485427,5144130,554M35x1,5M8125,5M5 sob consulta
K1818.12525aparafusável com flangegiratório à direita50562523503766M40X1,5M8145,5M5 sob consulta
K1818.13232aparafusável com flangegiratório à direita60693023604580M50X1,5M8166,5G1/8 sob consulta
K1818.14040aparafusável com flangegiratório à direita707937,526655087M55X1,5M8166,5G1/8 sob consulta
K1818.15050aparafusável com flangegiratório à direita809042,5327558100M65X1,5M10208,5G1/8 sob consulta
K1818.16363aparafusável com flangegiratório à direita9010045,5359070118M80X1,5M10208,5G1/8 sob consulta
K1818.21212aparafusável com flangegiratório à esquerda353918,751032,52342,5M25x1,5M584,5M5 sob consulta
K1818.21616aparafusável com flangegiratório à esquerda414523123626,547M30x1,5M584,5M5 sob consulta
K1818.22020aparafusável com flangegiratório à esquerda485427,5144130,554M35x1,5M8125,5M5 sob consulta
K1818.22525aparafusável com flangegiratório à esquerda50562523503766M40X1,5M8145,5M5 sob consulta
K1818.23232aparafusável com flangegiratório à esquerda60693023604580M50X1,5M8166,5G1/8 sob consulta
K1818.24040aparafusável com flangegiratório à esquerda707937,526655087M55X1,5M8166,5G1/8 sob consulta
K1818.25050aparafusável com flangegiratório à esquerda809042,5327558100M65X1,5M10208,5G1/8 sob consulta
K1818.26363aparafusável com flangegiratório à esquerda9010045,5359070118M80X1,5M10208,5G1/8 sob consulta
Código do artigoH

H1H2H3H4H5H6H7Curso
S
S1S2F1
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1818.11275104,65225181171217,698,640 sob consulta
K1818.11675104,55225181171217,598,590 sob consulta
K1818.12090,5133,565,125,420101016271215120 sob consulta
K1818.125921346230251511,516261313210 sob consulta
K1818.1321031507330251310,519281414370 sob consulta
K1818.1401031527330251310,519301416650 sob consulta
K1818.1501101678030251110,5253216161020 sob consulta
K1818.1631101658030251110,5253016141720 sob consulta
K1818.21275104,65225181171217,698,640 sob consulta
K1818.21675104,55225181171217,598,590 sob consulta
K1818.22090,5133,565,125,420101016271215120 sob consulta
K1818.225921346230251511,516261313210 sob consulta
K1818.2321031507330251310,519281414370 sob consulta
K1818.2401031527330251310,519301416650 sob consulta
K1818.2501101678030251110,5253216161020 sob consulta
K1818.2631101658030251110,5253016141720 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33