Groupes de marchandise
Goupilles coniques ISO 2339 en acier ou en inox de forme B
K2183

Goupilles coniques ISO 2339 en acier ou en inox de forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Naturel.Nota :Nos goupilles coniques ISO 2339, disponibles en acier ou en inox, sont des composants essentiels dans la construction mécanique. Ces goupilles sont conformes à la norme internationale ISO 2339 et offrent une solution de raccordement fiable pour différentes applications dans les machines et installations. Leur structure en acier ou en inox garantit une solidité et une résistance à la corrosion élevées, en fonction des exigences spécifiques de l'application. La forme conique B facilite le montage et garantit un raccordement sûr. Ces goupilles coniques offrent une grande capacité de charge et longévité afin de répondre aux exigences élevées de la construction mécanique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2183 Goupilles coniques ISO 2339 en acier ou en inox de forme B 178 kB

Dessins

Goupilles coniques ISO 2339 en acier ou en inox de forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseD

LZ1CAOAcc.PrixCommander
K2183.0020010Bacier2100,25 Sur demande
K2183.0020012Bacier2120,25 Sur demande
K2183.0020014Bacier2140,25 Sur demande
K2183.0020016Bacier2160,25 Sur demande
K2183.0020018Bacier2180,25 Sur demande
K2183.0020020Bacier2200,25 Sur demande
K2183.0020022Bacier2220,25 Sur demande
K2183.0020024Bacier2240,25 Sur demande
K2183.0020026Bacier2260,25 Sur demande
K2183.0020028Bacier2280,25 Sur demande
K2183.0020030Bacier2300,25 Sur demande
K2183.0020032Bacier2320,25 Sur demande
K2183.0020036Bacier2360,25 Sur demande
K2183.0020040Bacier2400,25 Sur demande
K2183.0020045Bacier2450,25 Sur demande
K2183.0020050Bacier2500,25 Sur demande
K2183.0025010Bacier2,5100,3 Sur demande
K2183.0025012Bacier2,5120,3 Sur demande
K2183.0025014Bacier2,5140,3 Sur demande
K2183.0025016Bacier2,5160,3 Sur demande
K2183.0025018Bacier2,5180,3 Sur demande
K2183.0025020Bacier2,5200,3 Sur demande
K2183.0025022Bacier2,5220,3 Sur demande
K2183.0025024Bacier2,5240,3 Sur demande
K2183.0025026Bacier2,5260,3 Sur demande
K2183.0025028Bacier2,5280,3 Sur demande
K2183.0025030Bacier2,5300,3 Sur demande
K2183.0025032Bacier2,5320,3 Sur demande
K2183.0025036Bacier2,5360,3 Sur demande
K2183.0025040Bacier2,5400,3 Sur demande
K2183.0025045Bacier2,5450,3 Sur demande
K2183.0025050Bacier2,5500,3 Sur demande
K2183.0025055Bacier2,5550,3 Sur demande
K2183.0025060Bacier2,5600,3 Sur demande
K2183.0030010Bacier3100,4 Sur demande
K2183.0030012Bacier3120,4 Sur demande
K2183.0030014Bacier3140,4 Sur demande
K2183.0030016Bacier3160,4 Sur demande
K2183.0030018Bacier3180,4 Sur demande
K2183.0030020Bacier3200,4 Sur demande
K2183.0030022Bacier3220,4 Sur demande
K2183.0030024Bacier3240,4 Sur demande
K2183.0030026Bacier3260,4 Sur demande
K2183.0030028Bacier3280,4 Sur demande
K2183.0030030Bacier3300,4 Sur demande
K2183.0030032Bacier3320,4 Sur demande
K2183.0030036Bacier3360,4 Sur demande
K2183.0030040Bacier3400,4 Sur demande
K2183.0030045Bacier3450,4 Sur demande
K2183.0030050Bacier3500,4 Sur demande
K2183.0030055Bacier3550,4 Sur demande
K2183.0030060Bacier3600,4 Sur demande
K2183.0040010Bacier4100,5 Sur demande
K2183.0040012Bacier4120,5 Sur demande
K2183.0040014Bacier4140,5 Sur demande
K2183.0040016Bacier4160,5 Sur demande
K2183.0040018Bacier4180,5 Sur demande
K2183.0040020Bacier4200,5 Sur demande
K2183.0040022Bacier4220,5 Sur demande
K2183.0040024Bacier4240,5 Sur demande
K2183.0040026Bacier4260,5 Sur demande
K2183.0040028Bacier4280,5 Sur demande
K2183.0040030Bacier4300,5 Sur demande
K2183.0040032Bacier4320,5 Sur demande
K2183.0040036Bacier4360,5 Sur demande
K2183.0040040Bacier4400,5 Sur demande
K2183.0040045Bacier4450,5 Sur demande
K2183.0040050Bacier4500,5 Sur demande
K2183.0040055Bacier4550,5 Sur demande
K2183.0040060Bacier4600,5 Sur demande
K2183.0040070Bacier4700,5 Sur demande
K2183.0040080Bacier4800,5 Sur demande
K2183.0040090Bacier4900,5 Sur demande
K2183.0040100Bacier41000,5 Sur demande
K2183.0050014Bacier5140,63 Sur demande
K2183.0050016Bacier5160,63 Sur demande
K2183.0050018Bacier5180,63 Sur demande
K2183.0050020Bacier5200,63 Sur demande
K2183.0050022Bacier5220,63 Sur demande
K2183.0050024Bacier5240,63 Sur demande
K2183.0050026Bacier5260,63 Sur demande
K2183.0050028Bacier5280,63 Sur demande
K2183.0050030Bacier5300,63 Sur demande
K2183.0050032Bacier5320,63 Sur demande
K2183.0050036Bacier5360,63 Sur demande
K2183.0050040Bacier5400,63 Sur demande
K2183.0050045Bacier5450,63 Sur demande
K2183.0050050Bacier5500,63 Sur demande
K2183.0050055Bacier5550,63 Sur demande
K2183.0050060Bacier5600,63 Sur demande
K2183.0050065Bacier5650,63 Sur demande
K2183.0050070Bacier5700,63 Sur demande
K2183.0050080Bacier5800,63 Sur demande
K2183.0050090Bacier5900,63 Sur demande
K2183.0050100Bacier51000,63 Sur demande
K2183.0060020Bacier6200,8 Sur demande
K2183.0060022Bacier6220,8 Sur demande
K2183.0060024Bacier6240,8 Sur demande
K2183.0060026Bacier6260,8 Sur demande
K2183.0060028Bacier6280,8 Sur demande
K2183.0060030Bacier6300,8 Sur demande
K2183.0060032Bacier6320,8 Sur demande
K2183.0060036Bacier6360,8 Sur demande
K2183.0060040Bacier6400,8 Sur demande
K2183.0060045Bacier6450,8 Sur demande
K2183.0060050Bacier6500,8 Sur demande
K2183.0060055Bacier6550,8 Sur demande
K2183.0060060Bacier6600,8 Sur demande
K2183.0060070Bacier6700,8 Sur demande
K2183.0060080Bacier6800,8 Sur demande
K2183.0060090Bacier6900,8 Sur demande
K2183.0060100Bacier61000,8 Sur demande
K2183.0060110Bacier61100,8 Sur demande
K2183.0060120Bacier61200,8 Sur demande
K2183.0060130Bacier61300,8 Sur demande
K2183.0080024Bacier8241 Sur demande
K2183.0080026Bacier8261 Sur demande
K2183.0080028Bacier8281 Sur demande
K2183.0080030Bacier8301 Sur demande
K2183.0080032Bacier8321 Sur demande
K2183.0080036Bacier8361 Sur demande
K2183.0080040Bacier8401 Sur demande
K2183.0080045Bacier8451 Sur demande
K2183.0080050Bacier8501 Sur demande
K2183.0080055Bacier8551 Sur demande
K2183.0080060Bacier8601 Sur demande
K2183.0080070Bacier8701 Sur demande
K2183.0080080Bacier8801 Sur demande
K2183.0080090Bacier8901 Sur demande
K2183.0080100Bacier81001 Sur demande
K2183.0080110Bacier81101 Sur demande
K2183.0080120Bacier81201 Sur demande
K2183.0080130Bacier81301 Sur demande
K2183.0080140Bacier81401 Sur demande
K2183.0080150Bacier81501 Sur demande
K2183.0100028Bacier10281,2 Sur demande
K2183.0100030Bacier10301,2 Sur demande
K2183.0100032Bacier10321,2 Sur demande
K2183.0100036Bacier10361,2 Sur demande
K2183.0100040Bacier10401,2 Sur demande
K2183.0100045Bacier10451,2 Sur demande
K2183.0100050Bacier10501,2 Sur demande
K2183.0100055Bacier10551,2 Sur demande
K2183.0100060Bacier10601,2 Sur demande
K2183.0100065Bacier10651,2 Sur demande
K2183.0100070Bacier10701,2 Sur demande
K2183.0100080Bacier10801,2 Sur demande
K2183.0100090Bacier10901,2 Sur demande
K2183.0100100Bacier101001,2 Sur demande
K2183.0100110Bacier101101,2 Sur demande
K2183.0100120Bacier101201,2 Sur demande
K2183.0100130Bacier101301,2 Sur demande
K2183.0100140Bacier101401,2 Sur demande
K2183.0100150Bacier101501,2 Sur demande
K2183.0120030Bacier12301,6 Sur demande
K2183.0120032Bacier12321,6 Sur demande
K2183.0120036Bacier12361,6 Sur demande
K2183.0120040Bacier12401,6 Sur demande
K2183.0120045Bacier12451,6 Sur demande
K2183.0120050Bacier12501,6 Sur demande
K2183.0120055Bacier12551,6 Sur demande
K2183.0120060Bacier12601,6 Sur demande
K2183.0120070Bacier12701,6 Sur demande
K2183.0120080Bacier12801,6 Sur demande
K2183.0120090Bacier12901,6 Sur demande
K2183.0120100Bacier121001,6 Sur demande
K2183.0120110Bacier121101,6 Sur demande
K2183.0120120Bacier121201,6 Sur demande
K2183.0120130Bacier121301,6 Sur demande
K2183.0120140Bacier121401,6 Sur demande
K2183.0120150Bacier121501,6 Sur demande
K2183.0140040Bacier14401,8 Sur demande
K2183.0140045Bacier14451,8 Sur demande
K2183.0140050Bacier14501,8 Sur demande
K2183.0140055Bacier14551,8 Sur demande
K2183.0140060Bacier14601,8 Sur demande
K2183.0140070Bacier14701,8 Sur demande
K2183.0140080Bacier14801,8 Sur demande
K2183.0140090Bacier14901,8 Sur demande
K2183.0140100Bacier141001,8 Sur demande
K2183.0140110Bacier141101,8 Sur demande
K2183.0140120Bacier141201,8 Sur demande
K2183.0140130Bacier141301,8 Sur demande
K2183.0140140Bacier141401,8 Sur demande
K2183.0140150Bacier141501,8 Sur demande
K2183.0160040Bacier16402 Sur demande
K2183.0160045Bacier16452 Sur demande
K2183.0160050Bacier16502 Sur demande
K2183.0160055Bacier16552 Sur demande
K2183.0160060Bacier16602 Sur demande
K2183.0160070Bacier16702 Sur demande
K2183.0160080Bacier16802 Sur demande
K2183.0160090Bacier16902 Sur demande
K2183.0160100Bacier161002 Sur demande
K2183.0160110Bacier161102 Sur demande
K2183.0160120Bacier161202 Sur demande
K2183.0160130Bacier161302 Sur demande
K2183.0160140Bacier161402 Sur demande
K2183.0160150Bacier161502 Sur demande
K2183.0160165Bacier161652 Sur demande
K2183.0160180Bacier161802 Sur demande
K2183.1020010Bacier inoxydable2100,25 Sur demande
K2183.1020012Bacier inoxydable2120,25 Sur demande
K2183.1020014Bacier inoxydable2140,25 Sur demande
K2183.1020016Bacier inoxydable2160,25 Sur demande
K2183.1020018Bacier inoxydable2180,25 Sur demande
K2183.1020020Bacier inoxydable2200,25 Sur demande
K2183.1020022Bacier inoxydable2220,25 Sur demande
K2183.1020024Bacier inoxydable2240,25 Sur demande
K2183.1020026Bacier inoxydable2260,25 Sur demande
K2183.1020028Bacier inoxydable2280,25 Sur demande
K2183.1020030Bacier inoxydable2300,25 Sur demande
K2183.1020032Bacier inoxydable2320,25 Sur demande
K2183.1020036Bacier inoxydable2360,25 Sur demande
K2183.1025012Bacier inoxydable2,5120,3 Sur demande
K2183.1025014Bacier inoxydable2,5140,3 Sur demande
K2183.1025016Bacier inoxydable2,5160,3 Sur demande
K2183.1025018Bacier inoxydable2,5180,3 Sur demande
K2183.1025020Bacier inoxydable2,5200,3 Sur demande
K2183.1025022Bacier inoxydable2,5220,3 Sur demande
K2183.1025024Bacier inoxydable2,5240,3 Sur demande
K2183.1025026Bacier inoxydable2,5260,3 Sur demande
K2183.1025028Bacier inoxydable2,5280,3 Sur demande
K2183.1025030Bacier inoxydable2,5300,3 Sur demande
K2183.1025032Bacier inoxydable2,5320,3 Sur demande
K2183.1025036Bacier inoxydable2,5360,3 Sur demande
K2183.1030012Bacier inoxydable3120,4 Sur demande
K2183.1030014Bacier inoxydable3140,4 Sur demande
K2183.1030016Bacier inoxydable3160,4 Sur demande
K2183.1030018Bacier inoxydable3180,4 Sur demande
K2183.1030020Bacier inoxydable3200,4 Sur demande
K2183.1030022Bacier inoxydable3220,4 Sur demande
K2183.1030024Bacier inoxydable3240,4 Sur demande
K2183.1030026Bacier inoxydable3260,4 Sur demande
K2183.1030028Bacier inoxydable3280,4 Sur demande
K2183.1030030Bacier inoxydable3300,4 Sur demande
K2183.1030032Bacier inoxydable3320,4 Sur demande
K2183.1030036Bacier inoxydable3360,4 Sur demande
K2183.1030040Bacier inoxydable3400,4 Sur demande
K2183.1030045Bacier inoxydable3450,4 Sur demande
K2183.1030050Bacier inoxydable3500,4 Sur demande
K2183.1040018Bacier inoxydable4180,5 Sur demande
K2183.1040020Bacier inoxydable4200,5 Sur demande
K2183.1040022Bacier inoxydable4220,5 Sur demande
K2183.1040024Bacier inoxydable4240,5 Sur demande
K2183.1040026Bacier inoxydable4260,5 Sur demande
K2183.1040028Bacier inoxydable4280,5 Sur demande
K2183.1040030Bacier inoxydable4300,5 Sur demande
K2183.1040032Bacier inoxydable4320,5 Sur demande
K2183.1040036Bacier inoxydable4360,5 Sur demande
K2183.1040040Bacier inoxydable4400,5 Sur demande
K2183.1040045Bacier inoxydable4450,5 Sur demande
K2183.1040050Bacier inoxydable4500,5 Sur demande
K2183.1040055Bacier inoxydable4550,5 Sur demande
K2183.1040060Bacier inoxydable4600,5 Sur demande
K2183.1050020Bacier inoxydable5200,63 Sur demande
K2183.1050022Bacier inoxydable5220,63 Sur demande
K2183.1050024Bacier inoxydable5240,63 Sur demande
K2183.1050026Bacier inoxydable5260,63 Sur demande
K2183.1050028Bacier inoxydable5280,63 Sur demande
K2183.1050030Bacier inoxydable5300,63 Sur demande
K2183.1050032Bacier inoxydable5320,63 Sur demande
K2183.1050036Bacier inoxydable5360,63 Sur demande
K2183.1050040Bacier inoxydable5400,63 Sur demande
K2183.1050045Bacier inoxydable5450,63 Sur demande
K2183.1050050Bacier inoxydable5500,63 Sur demande
K2183.1050055Bacier inoxydable5550,63 Sur demande
K2183.1050060Bacier inoxydable5600,63 Sur demande
K2183.1050070Bacier inoxydable5700,63 Sur demande
K2183.1060024Bacier inoxydable6240,8 Sur demande
K2183.1060026Bacier inoxydable6260,8 Sur demande
K2183.1060028Bacier inoxydable6280,8 Sur demande
K2183.1060030Bacier inoxydable6300,8 Sur demande
K2183.1060032Bacier inoxydable6320,8 Sur demande
K2183.1060036Bacier inoxydable6360,8 Sur demande
K2183.1060040Bacier inoxydable6400,8 Sur demande
K2183.1060045Bacier inoxydable6450,8 Sur demande
K2183.1060050Bacier inoxydable6500,8 Sur demande
K2183.1060055Bacier inoxydable6550,8 Sur demande
K2183.1060060Bacier inoxydable6600,8 Sur demande
K2183.1060070Bacier inoxydable6700,8 Sur demande
K2183.1080028Bacier inoxydable8281 Sur demande
K2183.1080030Bacier inoxydable8301 Sur demande
K2183.1080032Bacier inoxydable8321 Sur demande
K2183.1080036Bacier inoxydable8361 Sur demande
K2183.1080040Bacier inoxydable8401 Sur demande
K2183.1080045Bacier inoxydable8451 Sur demande
K2183.1080050Bacier inoxydable8501 Sur demande
K2183.1080055Bacier inoxydable8551 Sur demande
K2183.1080060Bacier inoxydable8601 Sur demande
K2183.1080070Bacier inoxydable8701 Sur demande
K2183.1080080Bacier inoxydable8801 Sur demande
K2183.1080090Bacier inoxydable8901 Sur demande
K2183.1080100Bacier inoxydable81001 Sur demande
K2183.1100032Bacier inoxydable10321,2 Sur demande
K2183.1100036Bacier inoxydable10361,2 Sur demande
K2183.1100040Bacier inoxydable10401,2 Sur demande
K2183.1100045Bacier inoxydable10451,2 Sur demande
K2183.1100050Bacier inoxydable10501,2 Sur demande
K2183.1100055Bacier inoxydable10551,2 Sur demande
K2183.1100060Bacier inoxydable10601,2 Sur demande
K2183.1100070Bacier inoxydable10701,2 Sur demande
K2183.1100080Bacier inoxydable10801,2 Sur demande
K2183.1100090Bacier inoxydable10901,2 Sur demande
K2183.1100100Bacier inoxydable101001,2 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vénézuela
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33