Grupos de mercancía
Escuadra de sujeción con ranuras en T, fundición gris
K1451_MN

Escuadra de sujeción con ranuras en T, fundición gris

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 250 recocido.A petición:Otros anchos de ranura.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1451_MN Escuadra de sujeción con ranuras en T, fundición gris 161 kB
 Indicación técnica para el posicionamiento de los elementos básicos 1,3 MB

Planos

Escuadra de sujeción con ranuras en T, fundición gris

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1LL1BHH1SS1AXRanura en TCADAcc.PrecioPedir
K1451.3203701con ranura en t320280200370655025802514 A petición
K1451.4004501con ranura en t4002802654507560301003018 A petición
K1451.5005501con ranura en t5003603155507570351003518 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Venezuela
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33