Grupos de mercancía
Ruedecillas esféricas con elementos tensores
K0762

Ruedecillas esféricas con elementos tensores

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero galvanizado.Indicación:Las ruedecillas esféricas con elementos tensores permiten una distribución homogénea de la carga al transportar mercancías con superficie de rodadura irregular.
Al utilizarse en máquinas como prensas cortadoras, prensas plegadoras, etc., el elemento se estira de nuevo hacia delante tras finalizar el proceso de mecanizado, y la pieza de trabajo se puede desenrollar.

Con la fuerza final (N), la ruedecilla esférica se introduce completamente.
Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte

Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0762 Ruedecillas esféricas con elementos tensores 308 kB
 Indicaciones de instalación y datos técnicos para ruedecillas esféricas 63,7 kB

Planos

Ruedecillas esféricas con elementos tensores

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDKDD1HH1H2Fuerza
de tensión previa
(N)
Fuerza final
(N)
Tolerancia para fuerza de
tensión previa y fuerza final
(%)
CADAcc.PrecioPedir
K0762.122B22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 A petición
K0762.130B3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 A petición
K0762.145B4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 A petición
K0762.222C22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 A petición
K0762.230C3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 A petición
K0762.245C4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Venezuela
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33