Grupos de mercancía
Empuñaduras en arco, forma A, con placa de base
K0193_A

Empuñaduras en arco, forma A, con placa de base

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.Versión:Negro mate.Indicación:Empuñaduras curvas, ergonómicas y funcionales con una resistencia a la temperatura de -50 °C a +130 °C.

El volumen de suministro incluye tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 cincados, tuercas DIN 934 y arandelas de apoyo DIN 125 cincadas, así como cubiertas.
Las versiones K0193.110006 y K0193.210006 se suministran sin cubierta.
Indicación sobre el dibujo:
1) Caperuza protectora
2) Placa de base
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0193_A Empuñaduras en arco de plástico, macizas con placa de base 134 kB

Planos

Empuñaduras en arco, forma A, con placa de base

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

Tipo

Versión 1ABB1B2DD1HH1H2LL1MCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0193.110006Acon placa de basecon placa de base1004823197114029612184M6x25600 A petición
K0193.112006Acon placa de basecon placa de base12057282371252367152104M6x25600 A petición
K0193.114008Acon placa de basecon placa de base1406231259,51656377,5177122M8x30600 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Venezuela
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33