Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero saliente, forma K, casquillo roscado
K1514_K

Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La empuñadura en estrella de duroplast se caracteriza por un contorno de agarre cerrado. La superficie de contacto del casquillo de acero anterior está en posición perpendicular respecto al eje roscado y permite una unión por tornillos estable. Material:

Duroplast PF 31.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas:Superficie de contacto resistente al desgaste
Contorno de agarre cerrado
A petición:Forma H: casquillo con agujero ciego
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1514_K Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero saliente, forma K, casquillo roscado 226 kB

Planos

Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero saliente, forma K, casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
FormaD

D1D2HH2H3TEstadoCADAcc.PrecioPedir
K1514.23206aceroKM63213,523139,512Expira A petición
K1514.24006aceroKM64013,525131012Expira A petición
K1514.24008aceroKM84013,525131012 A petición
K1514.25008aceroKM8501932171217 A petición
K1514.25010aceroKM10501932171217 A petición
K1514.26310aceroKM10631940201517 A petición
K1514.26312aceroKM12631940201517 A petición
K1514.33206acero inoxidableKM63213,523139,512Expira A petición
K1514.34006acero inoxidableKM64013,525131012Expira A petición
K1514.34008acero inoxidableKM84013,525131012 A petición
K1514.35008acero inoxidableKM8501932171217 A petición
K1514.35010acero inoxidableKM10501932171217 A petición
K1514.36310acero inoxidableKM10631940201517 A petición
K1514.36312acero inoxidableKM12631940201517 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Venezuela
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33