K2422.06 | acero para temple y revenido | 50 | 10 | 7 | 20 | 8 | 10 | 20 | 4,82 | M6 |  | | A petición | |
K2422.08 | acero para temple y revenido | 60 | 12 | 9 | 25 | 10 | 13 | 22 | 8,77 | M8 |  | | A petición | |
K2422.10 | acero para temple y revenido | 80 | 15 | 11 | 30 | 12 | 15 | 30 | 13,9 | M10 |  | | A petición | |
K2422.12 | acero para temple y revenido | 100 | 20 | 14 | 40 | 14 | 21 | 40 | 20,2 | M12/M14 |  | | A petición | |
K2422.16 | acero para temple y revenido | 125 | 25 | 18 | 50 | 18 | 26 | 45 | 37,8 | M16/M18 |  | | A petición | |
K2422.20 | acero para temple y revenido | 160 | 30 | 22 | 60 | 22 | 30 | 60 | 58,8 | M20/M22 |  | | A petición | |
K2422.24 | acero para temple y revenido | 200 | 30 | 26 | 70 | 26 | 35 | 80 | 84,7 | M24 |  | | A petición | |