Grupos de mercancía
Bisagras de acero inoxidable con fricción preajustada, forma B
K1518_B

Bisagras de acero inoxidable con fricción preajustada, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4310.

Versión:Acabado natural.Indicación:Mediante un momento de torsión constante y estable, las bisagras permiten el posicionamiento de la puerta en cualquier posición dentro del ángulo deseado sin necesidad de material auxiliar.
Ángulo de apertura de 270º.
Accesorios:Bisagras de acero inoxidable K1517Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1518_B Bisagras de acero inoxidable con fricción preajustada, forma B 151 kB

Planos

Bisagras de acero inoxidable con fricción preajustada, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAA1BB1D

D1SMomento de torsión
máx.
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1518.551154B5538115456,31224,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Venezuela
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33