Groupes de marchandise
Mini console
K0809

Mini console

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Les mini consoles se positionnent à l´aide de 2 goupilles de positionnement K0817 et de 2 Vis CHC DIN 912. Elles peuvent être utilisées comme éléments de butée, éléments d´appui ou éléments de montage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0809 Mini console 227 kB
 Informations techniques perçages et entraxes des trames M12, M16 55 kB

Dessins

Mini console

Sélection/filtre d'articles

RéférenceABC
Trou lamé pour
vis CHC, DIN 912
Poids
kg
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
Vatican
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33