Groupes de marchandise
Plaque de base
K0800

Plaque de base

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise GJL 250.Finition :Faces d’appui rectifiées.Nota :Pas 50 ±0,01 mm. Les bouchons de protection pour les alésages et les anneaux de levage pour le transport sont fournis. Pour des pièces à usiner de dimensions plus importantes, les plaques de base peuvent être reliées entre elles par des éléments de liaison K0854.400.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0800 Plaque de base 92,5 kB
 Informations techniques perçages et entraxes des trames M12, M16 55 kB

Plaque de base

plus d'infos

Dessins

Plaque de base

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

A
Alésage ajusté
A
Taraudage
Nombre de
trous de Trame
Poids
env. kg
StatutCAOAcc.PrixCommander
K0800.165060avec de trame16 F7M16120105fin de sérieSur demande

Plaque de base

plus d'infos

Dessins

Plaque de base

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

A
Alésage ajusté
A
Taraudage
Nombre de
trous de Trame
Poids
env. kg
StatutCAOAcc.PrixCommander
K0800.006080ohne Rasterbohrungen---184fin de sérieSur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33