Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4404 (correspond à AISI 316L).

Finition :Poli finition miroir.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1365_SCH Rondelles de finition 140 kB

Dessins

Rondelles de finition

Sélection/filtre d'articles

Référence

pour
vis
D2

D3D4D5HH1H2R2R3StatutCAOAcc.PrixCommander
K1365.05M513,51885,263,50,71,50,6fin de sérieSur demande
K1365.06M615,722,3106,284,80,71,50,75fin de sérieSur demande
K1365.10M1024,3351610,2127121,2fin de sérieSur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33