Groupes de marchandise
Module excentrique de serrage
K0754

Module excentrique de serrage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps de base en acier. Levier à serrage rapide en fonte d'aluminium.Finition :Corps de base bruni. Écrou type marteau, zingué. Levier à serrage rapide avec revêtement de poudre noire.
Nota :Le module de serrage est positionné par le dessus dans la rainure en T et serré en toute sécurité via le levier à serrage rapide, sans aucun outil supplémentaire.Avantages :Les modules excentriques de serrage peuvent être utilisés sur des systèmes standard de profilés en aluminium ou sur des tables avec rainures en T pour fixer, immobiliser ou serrer des composants ou des pièces.
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0754 Module excentrique de serrage 937 kB
 Mode d'emploi des modules excentriques de serrage 450 kB

Dessins (aperçu complet)

Module excentrique de serrage
Module excentrique de serrage
Module excentrique de serrage

Module excentrique de serrage forme A

plus d'infos

Dessins

Module excentrique de serrage forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDHH1H2H3LPour largeur
de rainure
Force de serrage
F
(kN)
Force
FH
N
CAOAcc.PrixCommander
K0754.00200808A2073,53682852,382,5100 Sur demande

Module excentrique de serrage forme B

plus d'infos

Dessins

Module excentrique de serrage forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1HH1H2H3LPour largeur
de rainure
Force de serrage
F
(kN)
Force
FH
N
CAOAcc.PrixCommander
K0754.10200808BM20x1,573,53682852,382,5100 Sur demande

Module excentrique de serrage forme C

plus d'infos

Dessins

Module excentrique de serrage forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDHH1H2H3LPour largeur
de rainure
Force de serrage
F
(kN)
Force
FH
N
CAOAcc.PrixCommander
K0754.21150606C153410673561,590 Sur demande
K0754.21201008C2044138105282,5100 Sur demande
K0754.21301008C3084,635102570,484120 Sur demande

Module excentrique de serrage forme D

plus d'infos

Dessins

Module excentrique de serrage forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2HH1H2H3LPour largeur
de rainure
Force de serrage
F
(kN)
Force
FH
N
CAOAcc.PrixCommander
K0754.31301008D-M30x24084,635102570,484120 Sur demande

Module excentrique de serrage forme E

plus d'infos

Dessins

Module excentrique de serrage forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2HH1H2LPour largeur
de rainure
Force de serrage
F
(kN)
Force
FH
N
CAOAcc.PrixCommander
K0754.41150706EM15X125391473561,590 Sur demande
K0754.41200908EM20X132501895282,5100 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33