Grupos de mercadorias
Módulo básico de 5 eixos UNILOCK de dupla fixação tamanho de sistema 50 mm
K1118

Módulo básico de 5 eixos UNILOCK de dupla fixação tamanho de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação:Os módulos básicos UNILOCK de 5 eixos de dupla fixação podem ser adaptados diretamente sobre mesas de trabalho com sistemas de fixação com furos ou rasgo em T, bem como sobre paletes de grade.
 
O formato estreito do módulo básico possibilita a sua fixação em distâncias de engate a partir de 40 mm.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M8, M10 são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M8) 15.000 N
- Força de retenção (M10) 25.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1118 Módulo básico de 5 eixos UNILOCK de dupla fixação tamanho de sistema 50 mm 347 kB
 Indicações técnicas para Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 50 1,5 MB

Desenhos

Módulo básico de 5 eixos UNILOCK de dupla fixação tamanho de sistema 50 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDH

SWForças de admissão
kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1118.000750507541010 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33