Grupos de mercadorias
Volantes fechados em alumínio sem cabo, forma E, com furo de ajuste
K1520_E

Volantes fechados em alumínio sem cabo, forma E, com furo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante em alumínio.
Capas de cubos termoplásticas, preto.
Pino roscado ISO 4027 em aço com classe de resistência 45 H, preto.
Versão:Preto ou prateado revestido a pó.Indicação:Concentricidade e excentricidade axial da coroa da polia dentada ≤ 0,4 mm.Montagem:A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando-se um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela de calço K0173.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada por meio de parafuso sem cabeça ISO 4027 já parafusado.
Acessórios:K0173 Arruelas de calço.
K1160 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.
FornecimentoVolante em alumínio.
Capa do cubo.
Pino roscado ISO 4027 (versões com furo transversal).
Indicação de desenho:
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1520_E Volantes fechados em alumínio sem cabo, forma E, com furo de ajuste 978 kB

Desenhos

Volantes fechados em alumínio sem cabo, forma E, com furo de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaTipo
da forma
D1

D2D3L1L3HCADAces.PreçoEncomendar
K1520.080101pretoEcom furo de ajuste801026162916,6 sob consulta
K1520.080121pretoEcom furo de ajuste801226162916,6 sob consulta
K1520.100101pretoEcom furo de ajuste1001028173317,5 sob consulta
K1520.100121pretoEcom furo de ajuste1001228173317,5 sob consulta
K1520.125121pretoEcom furo de ajuste1251231183618,3 sob consulta
K1520.125141pretoEcom furo de ajuste1251431183618,3 sob consulta
K1520.080102prataEcom furo de ajuste801026162916,6 sob consulta
K1520.080122prataEcom furo de ajuste801226162916,6 sob consulta
K1520.100102prataEcom furo de ajuste1001028173317,5 sob consulta
K1520.100122prataEcom furo de ajuste1001228173317,5 sob consulta
K1520.125122prataEcom furo de ajuste1251231183618,3 sob consulta
K1520.125142prataEcom furo de ajuste1251431183618,3 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33