Grupos de mercadorias
Manivelas em aço Inoxidável com cabo cilíndrico reversível e furo quadrado
K2076_IV

Manivelas em aço Inoxidável com cabo cilíndrico reversível e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Manivela de aço inoxidável 1.4308.
Cabo cilíndrico termoplástico e de aço inoxidável 1.4404.

Versão:Manivela com superfície sem tratamento.
Termoplástico cinza escuro.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Similar à DIN 469.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interno e ponta cônica
ISO 4027 (DIN 914) aparafausado..
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2076_IV Manivelas em aço Inoxidável com cabo cilíndrico reversível e furo quadrado 207 kB

Desenhos

Manivelas em aço Inoxidável com cabo cilíndrico reversível e furo quadrado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAces.PreçoEncomendar
K2076.2110furo quadradosem furo transversal802416-89492213,4-10010 sob consulta
K2076.2212furo quadradosem furo transversal1002820-10859,52616-12412 sob consulta
K2076.2314furo quadradosem furo transversal1253026-140832815,8-15314 sob consulta
K2076.2417furo quadradosem furo transversal1603426-144833219,6-19017 sob consulta
K2076.21106furo quadradocom furo transversal802416M689492213,47,510010 sob consulta
K2076.22126furo quadradocom furo transversal1002820M610859,526167,512412 sob consulta
K2076.23146furo quadradocom furo transversal1253026M6140832815,87,515314 sob consulta
K2076.24176furo quadradocom furo transversal1603426M6144833219,67,519017 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33