Grupos de mercadorias
Indicador de posição de plástico, eletrônico
interface IO-Link, forma A, com eixo oco
K1657_A

Indicador de posição de plástico, eletrônico interface IO-Link,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em plástico.
Eixo em aço inoxidável.
Rosca conectora em latão.
Aterramento em metal.
Versão:Latão niquelado.
1x conector de encaixe M8 (codificação A), de 4 pinos, 1x pino.
Indicação:Os indicadores de posição habilitados com IO-Link são destinados ao controle de regulagem de formas, para reduzir efetivamente os tempos de preparação e aumentar a eficiência das máquinas.

Com a ajuda de um display LCD de duas linhas, tanto o valor nominal, como o valor real podem ser indicados.
Dois LEDs adicionais fornecem sinais visuais ao usuário, indicando se o valor nominal e o valor real coincidem (os LEDs acendem em verde) ou não (LEDs acendem em vermelho). Além disso, os LEDs indicam ao usuário a direção de regulagem da aplicação, para atingir a posição desejada.

Os indicadores de posição K1657.1530 e K1657.1650 são ligados à aplicação por meio de um eixo. A posição da aplicação é determinada com a ajuda de um sistema de sensores robusto por leitura magnética.

Os indicadores de posição K1657.1531 e K1657.1651 são montados diretamente na aplicação. A determinação de posições é realizada com a ajuda de um sensor magnético (K1658) e uma fita magnética (K1663). Adequados exclusivamente para medição linear de comprimento.
Sob consulta:Certificado de conformidade.Acessórios:Indicadores de posição K1657.1530 e K1657.1650:
Bucha redutora K0412.20**.

Indicadores de posição K1657.1531 e K1657.1651:
Sensor magnético K1658.
Fita magnética K1663.
Observar:Os indicadores de posição podem ser excepcionalmente integrados em um sistema de comunicação IO-Link.FornecimentoIndicador de posição.
Instrução de montagem.
Indicação de desenho:
1) Apoio de torque
2) Pino roscado M3 (2x 120°)
3) Espaço mín. necessário para substituir a bateria sem desmontagem
4) 2x profundidade M5/7
5) Área de contato
6) Aterramento para conector reto 6.3 ou terminal para cabo
7) Conector M8 IO-Link (pino de contato) rosca de conexão de metal
8) Sensor
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1657_A Indicador de posição de plástico, eletrônico interface IO-Link, forma A, com eixo oco 315 kB

Desenhos

Indicador de posição de plástico, eletrônico
interface IO-Link, forma A, com eixo oco

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
B

DHLTipo de proteçãoCADAces.PreçoEncomendar
K1657.1530Aaço inoxidável50,32068,448IP53 sob consulta
K1657.1650Aaço inoxidável50,32068,448IP65 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33