Grupos de mercadorias
Rodas giratórias em chapa de aço com batente, com revestimento de Extrathane, versão para serviço pesado
K1768_LST

Rodas giratórias em chapa de aço com batente, com revestimento...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em chapa de aço forte. Rodas com corpo da roda soldado em aço e revestimento da banda de rodagem em Extrathane.Versão:Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com garfo e placa de piso pesados, aparafusada e protegida com pino central muito estável.
A coroa giratória é reforçada adicionalmente com casquilhos de apoio especialmente fabricados e endurecidos.
Indicação:Estes rodízios e rodas são especialmente resistentes contra batidas e impactos. As rodas são resistentes à abrasão, elásticas e quase não emitem ruído. Eixo da roda aparafusado.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1768_LST Rodas giratórias em chapa de aço com batente, com revestimento de Extrathane, versão para serviço pesado 286 kB

Desenhos

Rodas giratórias em chapa de aço com batente, com revestimento de Extrathane, versão para serviço pesado
Rodas giratórias em chapa de aço com batente, com revestimento de Extrathane, versão para serviço pesado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1Mancal
da roda
ABB1B2B3DD1HLL1RCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1768.125502Rodízio industrial giratóriocom sistema de bloqueio stop-topRolamento de esferas5550807511012511170140105117,5500 sob consulta
K1768.160502Rodízio industrial giratóriocom sistema de bloqueio stop-topRolamento de esferas6550807511016011202140105145700 sob consulta
K1768.200502Rodízio industrial giratóriocom sistema de bloqueio stop-topRolamento de esferas7050807511020011245140105170900 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33