Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço de mola de fita.Indicação:Através da utilização de anéis de tolerância, é possível alcançar uma maior faixa de tolerância entre as peças a serem unidas.
As esferas transferidoras podem ser montadas de maneira rápida e econômica.
Indicação de desenho:
1) Anel de tolerância
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0766 Anéis de tolerância 152 kB

Desenhos

Anéis de tolerância

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DMedidas de montagem
D1
Medidas de montagem
H
CADAces.PreçoEncomendar
K0766.0242425,7 +0,27 sob consulta
K0766.0363637,7 +0,212 sob consulta
K0766.0454546,7 +0,212 sob consulta
K0766.0626264,1 +0,315 sob consulta
K0766.100100102,5 +0,3519 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33